(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ2.0用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ2.0用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,240円
税込単価
1,364円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    UA用 #6 ニードル Φ2.0
  • トラスココード:
    810-5966

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29414

5個

1,240( 1,364円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル
・トラスココード:810-5966
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ2.0用の型番29414のページです。
型番29414に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ2.0用

扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ2.0用

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ0.5用

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ0.5用

      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル φ0.5

      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル φ0.5

        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル φ1.0

        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル φ1.0

          扶桑 ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針φ1.5x2.0x30L

          扶桑 ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針φ1.5x2.0x30L

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ0.5用

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ0.5用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ2.0用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ2.0用

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.3用

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.3用

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.0用

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.0用

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル Φ1.0用

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル Φ1.0用

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル Φ1.5用

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル Φ1.5用

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル Φ2.0用

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル Φ2.0用

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル Φ3.0用

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル Φ3.0用

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 1,240円 1,240円 1,539円 1,050円 800円 984円 951円 951円 1,050円 1,588円 1,588円 1,588円 1,588円
                            通常出荷日 25日目   25日目   6日目   9日目   7日目   6日目   6日目   6日目   6日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ UA用 #6 ニードル Φ2.0 UA用 #6 ニードル Φ0.5 ST-5SK/6SK用 #6 ニードル Φ0.5 ST-5SK/6SK用 #6 ニードル Φ1.0 ルミナ自動押出しガンKH-8/KHA-2用注射針Φ1.5×2.0×30L ST-5/6用 #6 ニードル Φ0.5 ST-5/6用 #6 ニードル Φ2.0 ST-5/6用 #6 ニードル Φ1.3 ST-5/6用 #6 ニードル Φ1.0 ニードル ニードル ニードル ニードル
                            トラスココード 810-5966 810-5963 810-5987 810-5991 810-6034 810-5799 810-5802 810-5801 810-5800 810-5825 810-5826 810-5827 810-5828

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ2.0用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました