(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA型用 らせん液ノズル Φ2.0用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA型用 らせん液ノズル Φ2.0用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,433円
税込単価
5,976円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA...

詳細情報を確認する

  • ノズル口径(mm):
    2
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ST-RW用 #2 らせん液ノズル
  • トラスココード:
    810-5945

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29379

2個

5,433( 5,976円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA型用 らせん液ノズル Φ2.0用
・トラスココード:810-5945
・質量:0g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA型用 らせん液ノズル Φ2.0用の型番29379のページです。
型番29379に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA型用 らせん液ノズル Φ2.0用

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA型用 らせん液ノズル Φ2.0用

    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA型用 らせん液ノズル Φ1.0用

    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA型用 らせん液ノズル Φ1.0用

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #13 ニップル G1/8

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #13 ニップル G1/8

        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.0用

        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.0用

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ2.0用

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ2.0用

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.3用

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.3用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #13 ニップル G1/8

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #13 ニップル G1/8

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#2 液ノズル φ1.0

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#2 液ノズル φ1.0

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ0.5用

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ0.5用

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5SK/6SK用#2-3 液ノズルΦ0.5

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5SK/6SK用#2-3 液ノズルΦ0.5

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6PX(細丸吹き・継手なし)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6PX(細丸吹き・継手なし)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガンHM-1/HM-4型用部品 #2-1 平吹キャップ

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガンHM-1/HM-4型用部品 #2-1 平吹キャップ

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6RWX(広角丸吹き・継手なし)

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-6RWX(広角丸吹き・継手なし)

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 5,433円 5,388円 217円 4,528円 4,528円 4,528円 217円 7,500円 4,964円 7,184円 15,371円 1,500円 15,375円
                            通常出荷日 7日目   9日目   25日目   7日目   6日目   6日目   25日目   6日目   5日目   7日目   9日目   9日目   9日目  
                            ノズル口径(mm) 2 1 - 1 2 1.3 - 1 - 0.5 - - -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション - オプション -
                            詳細タイプ ST-RW用 #2 らせん液ノズル ST-RW用 #2 らせん液ノズル DS-1型用 #13 ニップル ST/STA/STS/UA用 #2 液ノズル ST/STA/STS/UA用 #2 液ノズル ST/STA/STS/UA用 #2 液ノズル DU-2型用 #13 ニップル ST-SK用 #2 液ノズル - ST-SK用 #2 液ノズル - 平吹キャップ -
                            トラスココード 810-5945 810-5943 810-5753 810-5544 810-5546 810-5545 810-5771 810-5990 - 810-5929 810-6048 810-5778 810-6051

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA型用 らせん液ノズル Φ2.0用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました