(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ0.5用
  • 数量スライド割引

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ0.5用 (レビュー)

通常価格(税別)
2,015円
税込価格
2,217円
通常出荷日
6日目
【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ0.5用
・トラスココード:810-5549
・質量:0g

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ0.5用のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    スプレーガン交換部品
    評価 4.0満足度:4.02020/06/28
    交換部品が購入できると、スプレーガン本体を買い直さいなくてもいいので助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ0.5用

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ0.5用

    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットφ0.5

    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットφ0.5

      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用

      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用

        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.3用

        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.3用

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットφ1.0

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットφ1.0

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ2.0用

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ2.0用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ0.5用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ0.5用

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-1 ホルダー Φ10用

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-1 ホルダー Φ10用

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル φ0.5

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル φ0.5

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5SK/6SK用#2-3 液ノズルΦ0.5

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5SK/6SK用#2-3 液ノズルΦ0.5

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ0.5用

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ0.5用

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル φ1.0

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル φ1.0

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#2 液ノズル φ1.0

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#2 液ノズル φ1.0

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 2,015円 2,625円 2,015円 2,150円 2,150円 1,929円 984円 1,300円 1,539円 7,184円 2,390円 1,050円 7,500円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   7日目   6日目   6日目   7日目   6日目   7日目   9日目   9日目   6日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ ST-5/6用 ピストンセット Φ0.5 ST-5SK/6SK用 ピストンセットΦ0.5 ST-5/6用 ピストンセット Φ1.0 ST-5/6用 ピストンセット Φ1.3 ST-5SK/6SK用 ピストンセットΦ1.0 ST-5/6用 ピストンセット Φ2.0 ST-5/6用 #6 ニードル Φ0.5 ST/STA用 ホルダー Φ10 ST-5SK/6SK用 #6 ニードル Φ0.5 ST-SK用 #2 液ノズル STA-5/6用 ピストンセット Φ0.5(メッキ) ST-5SK/6SK用 #6 ニードル Φ1.0 ST-SK用 #2 液ノズル
                            トラスココード 810-5549 810-5988 810-5550 810-5551 810-5992 810-5552 810-5799 810-5937 810-5987 810-5929 810-5958 810-5991 810-5990

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。