(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #16 スプレーパタン調節器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #16 スプレーパタン調節器

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,300円
税込単価
1,430円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ST-5/6用 #16 スプレーパタン調節器
  • トラスココード:
    810-5939

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29367

5個

1,300( 1,430円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #16 スプレーパタン調節器
・トラスココード:810-5939
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #16 スプレーパタン調節器の型番29367のページです。
型番29367に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #16 スプレーパタン調節器

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #16 スプレーパタン調節器

    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-1 ホルダー Φ10用

    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-1 ホルダー Φ10用

      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.3用

      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.3用

        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ0.5用

        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ0.5用

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #13 液量調節器

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #13 液量調節器

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル φ1.0

              扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#6 ニードル φ1.0

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#2 液ノズル φ1.0

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用部品#2 液ノズル φ1.0

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.0用

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.0用

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ1.0用

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ1.0用

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ0.5用

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ0.5用

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #16 ホルダー

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #16 ホルダー

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ0.5用

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ0.5用

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 1,300円 1,300円 2,150円 2,015円 1,100円 2,015円 1,050円 7,500円 1,050円 2,550円 2,390円 1,615円 984円
                            通常出荷日 6日目   7日目   6日目   6日目   7日目   6日目   9日目   6日目   6日目   9日目   9日目   9日目   6日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ ST-5/6用 #16 スプレーパタン調節器 ST/STA用 ホルダー Φ10 ST-5/6用 ピストンセット Φ1.3 ST-5/6用 ピストンセット Φ0.5 ST/STA/UA用 液量調節器 ST-5/6用 ピストンセット Φ1.0 ST-5SK/6SK用 #6 ニードル Φ1.0 ST-SK用 #2 液ノズル ST-5/6用 #6 ニードル Φ1.0 STA-5/6用 ピストンセット Φ1.0(メッキ) STA-5/6用 ピストンセット Φ0.5(メッキ) ホルダー ST-5/6用 #6 ニードル Φ0.5
                            トラスココード 810-5939 810-5937 810-5551 810-5549 810-5935 810-5550 810-5991 810-5990 810-5800 810-5959 810-5958 810-5841 810-5799

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #16 スプレーパタン調節器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました