(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-1 ホルダー Φ10用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-1 ホルダー Φ10用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,300円
税込単価
1,430円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ST/STA用 ホルダー Φ10
  • トラスココード:
    810-5937

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29365

5個

1,300( 1,430円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-1 ホルダー Φ10用
・トラスココード:810-5937
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-1 ホルダー Φ10用の型番29365のページです。
型番29365に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-1 ホルダー Φ10用

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-1 ホルダー Φ10用

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #15 ホルダーSUS φ10用

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #15 ホルダーSUS φ10用

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #9 ブロー本体

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #9 ブロー本体

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 ブローセット

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 ブローセット

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #16 スプレーパタン調節器

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #16 スプレーパタン調節器

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #14 ホースジョイント G1/8

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #14 ホースジョイント G1/8

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #15 ボルト(ワッシャー付)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #15 ボルト(ワッシャー付)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #19 ボルト M8

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #19 ボルト M8

                      食液塗布専用自動ガン

                      食液塗布専用自動ガン

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5R-1.0X型

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5R-1.0X型

                          ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)エア兼用タイプ

                          ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)エア兼用タイプ

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 アネスト岩田 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 1,300円 5,988円 1,448円 3,588円 1,300円 88円 88円 227円 100円 108円 33,481円 52,896円 17,522円
                            通常出荷日 7日目   9日目   9日目   9日目   6日目   25日目   25日目   25日目   25日目   9日目   1日目   8日目   1日目~  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - -
                            詳細タイプ ST/STA用 ホルダー Φ10 STS用 ホルダー #9 ブロー本体 ブローセット ST-5/6用 #16 スプレーパタン調節器 DU-2用 #11 ボルト・ワッシャー DS-1用 #11 ボルト・ワッシャー DS-1型用 #14 ホースジョイント #15 ボルト(ワッシャー付) ボルト - - エア兼用タイプ
                            トラスココード 810-5937 810-5978 810-5706 810-5724 810-5939 810-5769 810-5751 810-5754 810-5711 810-5881 - 732-1457 -

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-1 ホルダー Φ10用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました