(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/UA用#7-2YリングMY-11(NBR)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/UA用#7-2YリングMY-11(NBR)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
317円
税込単価
349円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガンST/UA用#7-...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    STA/STS/UA用 YリングMY-11
  • トラスココード:
    810-5804
  • 材質1:
    NBR

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29358

5個

317( 349円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンST/UA用#7-2YリングMY-11(NBR)
・トラスココード:810-5804
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/UA用#7-2YリングMY-11(NBR)の型番29358のページです。
型番29358に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/UA用#7-2YリングMY-11(NBR)

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/UA用#7-2YリングMY-11(NBR)

    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #7 Oリング P-11(NBR)

    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #7 Oリング P-11(NBR)

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #8 Yリング MY-7

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #8 Yリング MY-7

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #8 Yリング MY-7

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #8 Yリング MY-7

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #9 ピストンバルブ(Yリング付)

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #9 ピストンバルブ(Yリング付)

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #24 Yリング MY-7

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #24 Yリング MY-7

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #10 Yリング MY-7

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #10 Yリング MY-7

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A用 #7 Oリング P-3(バイトン)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A用 #7 Oリング P-3(バイトン)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #22 バルブ Yリング付

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #22 バルブ Yリング付

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #6 ピストン(Yリング付)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #6 ピストン(Yリング付)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガンMS-8A用#10 Oリング P-21(バイトン)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガンMS-8A用#10 Oリング P-21(バイトン)

                        扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #11 Yリング

                        扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #11 Yリング

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5/6型用部品 #5 Oリング押え

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5/6型用部品 #5 Oリング押え

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 317円 36円 200円 177円 1,800円 200円 267円 120円 1,700円 1,700円 250円 450円 140円
                            通常出荷日 7日目   7日目   25日目   25日目   6日目   25日目   6日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   7日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ STA/STS/UA用 YリングMY-11 ST用 #7 Oリング P-11 Yリング DS-1型用 #8 Yリング ピストンバルブ(Yリング付) #24 Yリング HM用部品 #10 Yリング MS-8A用 #7 Oリング #22 バルブ DS-1型用 #6 ピストン(Yリング付) Oリング KHA-2型用部品 #11 Yリング ST-5/6用 #5 Oリング押え
                            トラスココード 810-5804 810-5803 810-5766 810-5748 810-5786 810-5720 810-5787 810-5832 810-5718 810-5746 810-5835 810-6025 810-5798
                            材質1 NBR NBR - - - - - - - - - - -

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/UA用#7-2YリングMY-11(NBR)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました