(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.3用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.3用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
951円
税込単価
1,046円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ST-5/6用 #6 ニードル Φ1.3
  • トラスココード:
    810-5801

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29354

5個

951( 1,046円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.3用
・トラスココード:810-5801
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.3用の型番29354のページです。
型番29354に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.3用

扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.3用

    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.0用

    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.0用

      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ0.5用

      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ0.5用

        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ2.0用

        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ2.0用

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.3用

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.3用

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.3用

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.3用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.0用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.0用

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA型用 らせん液ノズル Φ1.3用

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA型用 らせん液ノズル Φ1.3用

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #14 ニップル G1/8

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #14 ニップル G1/8

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ1.3用

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ1.3用

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #6 ブローノズル

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #6 ブローノズル

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #13 ニップル G1/8

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #13 ニップル G1/8

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 951円 1,050円 984円 951円 4,528円 2,150円 4,528円 5,388円 217円 2,015円 2,535円 897円 217円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   7日目   7日目   9日目   6日目   25日目   25日目   25日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ ST-5/6用 #6 ニードル Φ1.3 ST-5/6用 #6 ニードル Φ1.0 ST-5/6用 #6 ニードル Φ0.5 ST-5/6用 #6 ニードル Φ2.0 ST/STA/STS/UA用 #2 液ノズル ST-5/6用 ピストンセット Φ1.3 ST/STA/STS/UA用 #2 液ノズル ST-RW用 #2 らせん液ノズル HM用部品 #14 ニップル ST-5/6用 ピストンセット Φ1.0 UA用 ピストンセット Φ1.3 #6 ブローノズル DS-1型用 #13 ニップル
                            トラスココード 810-5801 810-5800 810-5799 810-5802 810-5545 810-5551 810-5544 810-5944 810-5791 810-5550 810-5969 810-5703 810-5753

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA用部品 #6-1 ニードル Φ1.3用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました