(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-2 OリングP-3(ふっ素樹脂)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-2 OリングP-3(ふっ素樹脂)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
120円
税込単価
132円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ST用 #4 OリングP-3
  • トラスココード:
    810-5931
  • 材質1:
    PTFE

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29349

5個

120( 132円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-2 OリングP-3(ふっ素樹脂)
・トラスココード:810-5931
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-2 OリングP-3(ふっ素樹脂)の型番29349のページです。
型番29349に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-2 OリングP-3(ふっ素樹脂)

扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-2 OリングP-3(ふっ素樹脂)

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #4 液ノズル

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #4 液ノズル

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #31 液量調節器ネジ

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #31 液量調節器ネジ

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9用#3 Oリング 4.5x1.5x1.5

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9用#3 Oリング 4.5x1.5x1.5

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #30 ピストンガイドネジ

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #30 ピストンガイドネジ

            扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #13 ニードルバネ

            扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #13 ニードルバネ

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #19 固定ネジ

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #19 固定ネジ

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #32 スパナ(液ノズル用)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #32 スパナ(液ノズル用)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9型用部品 #5 ホースジョイント

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9型用部品 #5 ホースジョイント

                    扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #9

                    扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #9

                      アネスト岩田 ニードル弁セット

                      アネスト岩田 ニードル弁セット

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #16 弁座(ふっ素樹脂)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #16 弁座(ふっ素樹脂)

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-3 OリングP-3(バイトン)

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-3 OリングP-3(バイトン)

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 アネスト岩田 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 120円 1,600円 27円 40円 39円 180円 27円 88円 177円 219円 3,400円 350円 120円
                            通常出荷日 9日目   6日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   5日目   25日目   9日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ ST用 #4 OリングP-3 PS-3K型用部品 #4 液ノズル PS-3K型用部品 #31 液量調節器ネジ HM-9用#3 Oリング 4.5×1.5×1.5 PS-3K型用部品 #30 ピストンガイドネジ KHA-2型用部品 #13 ニードルバネ PS-3K型用部品 #19 固定ネジ スパナ(液ノズル用) HM-9型用部品 #5 エア用ホースジョイント KHA-2型用部品 #9 - #16 弁座(PTFE) ST用 #4 OリングP-3
                            トラスココード 810-5931 810-5896 810-5923 810-5995 810-5922 810-6027 810-5911 810-5924 810-5997 810-6023 - 810-5712 810-5797
                            材質1 PTFE - - - - - - - - - - - FKM-70

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-2 OリングP-3(ふっ素樹脂)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました