(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #30 ピストンガイドネジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #30 ピストンガイドネジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39円
税込単価
43円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    PS-3K型用部品 #30 ピストンガイドネジ
  • トラスココード:
    810-5922

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29289

5個

39( 43円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #30 ピストンガイドネジ
・トラスココード:810-5922
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #30 ピストンガイドネジの型番29289のページです。
型番29289に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #30 ピストンガイドネジ

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #30 ピストンガイドネジ

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #3 エアキャップセット

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #3 エアキャップセット

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #4 液ノズル

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #4 液ノズル

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #26 ピストンガイドナット

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #26 ピストンガイドナット

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K用部品 #11 ニードルパッキンセット

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K用部品 #11 ニードルパッキンセット

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #10 本体前部

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #10 本体前部

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル Φ3.0用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #3 ニードル Φ3.0用

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #7 ヘッドセット

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #7 ヘッドセット

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #2 液ノズル Φ3.0用

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #2 液ノズル Φ3.0用

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #5 ヘッド

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #5 ヘッド

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ2.0用

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ2.0用

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #18 ピストンガイド

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #18 ピストンガイド

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 ピストンセットΦ3.0用

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 ピストンセットΦ3.0用

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 39円 1,100円 1,600円 500円 447円 2,788円 1,588円 5,797円 8,150円 3,346円 1,240円 1,448円 3,555円
                            通常出荷日 9日目   9日目   6日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   25日目   9日目   9日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ PS-3K型用部品 #30 ピストンガイドネジ PS-3K型用部品 #3 エアキャップセット PS-3K型用部品 #4 液ノズル PS-3K型用部品 #26 ピストンガイドナット PS-3K用部品 #11 ニードルパッキンセット PS-3K型用部品 #10 本体前部 ニードル PS-3K型用部品 #7 ヘッドセット 液ノズル ヘッド UA用 #6 ニードル Φ2.0 PS-3K型用部品 #18 ピストンガイド ピストンセット
                            トラスココード 810-5922 810-5895 810-5896 810-5918 810-5903 810-5902 810-5828 810-5899 810-5824 810-5897 810-5966 810-5910 810-5846

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #30 ピストンガイドネジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました