(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #24 液ホースジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #24 液ホースジョイント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,500円
税込単価
1,650円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    PS-3K型用部品 #24 液ホースジョイント
  • トラスココード:
    810-5916

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29283

5個

1,500( 1,650円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #24 液ホースジョイント
・トラスココード:810-5916
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #24 液ホースジョイントの型番29283のページです。
型番29283に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #24 液ホースジョイント

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #24 液ホースジョイント

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #25 空気ホースジョイント

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #25 空気ホースジョイント

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #4 液ノズル

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #4 液ノズル

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #32 スパナ(液ノズル用)

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #32 スパナ(液ノズル用)

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #9 本体パッキン

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #9 本体パッキン

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #26 ピストンガイドナット

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #26 ピストンガイドナット

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9型用部品 #5 ホースジョイント

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9型用部品 #5 ホースジョイント

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #15 ホースジョイント

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #15 ホースジョイント

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #23 ニードル固定ネジ

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #23 ニードル固定ネジ

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #10 本体前部

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #10 本体前部

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #30 ピストンガイドネジ

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #30 ピストンガイドネジ

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #19 固定ネジ

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #19 固定ネジ

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #14 ホースジョイント G1/8

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #14 ホースジョイント G1/8

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 1,500円 300円 1,600円 88円 88円 500円 177円 227円 1,000円 2,788円 39円 27円 227円
                            通常出荷日 9日目   9日目   6日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   25日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ PS-3K型用部品 #24 液ホースジョイント PS-3K型用部品 #25 空気ホースジョイント PS-3K型用部品 #4 液ノズル スパナ(液ノズル用) PS-3K型用部品 #9 本体パッキン PS-3K型用部品 #26 ピストンガイドナット HM-9型用部品 #5 エア用ホースジョイント HM用部品 #15 ホースジョイント PS-3K型用部品 #23 ニードル固定ネジ PS-3K型用部品 #10 本体前部 PS-3K型用部品 #30 ピストンガイドネジ PS-3K型用部品 #19 固定ネジ DS-1型用 #14 ホースジョイント
                            トラスココード 810-5916 810-5917 810-5896 810-5924 810-5901 810-5918 810-5997 810-5792 810-5915 810-5902 810-5922 810-5911 810-5754

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #24 液ホースジョイントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました