(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #23 ニードル固定ネジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #23 ニードル固定ネジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    PS-3K型用部品 #23 ニードル固定ネジ
  • トラスココード:
    810-5915

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29282

5個

1,000( 1,100円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #23 ニードル固定ネジ
・トラスココード:810-5915
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #23 ニードル固定ネジの型番29282のページです。
型番29282に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #23 ニードル固定ネジ

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #23 ニードル固定ネジ

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #25 空気ホースジョイント

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #25 空気ホースジョイント

      重力式液容器

      重力式液容器

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #19 固定ネジ

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #19 固定ネジ

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #24 液ホースジョイント

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #24 液ホースジョイント

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9型用部品 #10 スリーブ

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9型用部品 #10 スリーブ

              扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S56直進丸吹キャップΦ3.0x50L

              扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S56直進丸吹キャップΦ3.0x50L

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S55直進丸吹キャップΦ2.0x50L

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S55直進丸吹キャップΦ2.0x50L

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S53直進丸吹キャップΦ1.3x50L

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S53直進丸吹キャップΦ1.3x50L

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #15 ホースジョイント

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #15 ホースジョイント

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ2.0用

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ2.0用

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.3用

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.3用

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ1.0用

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 1,000円 300円 3,960円 27円 1,500円 79円 1,788円 1,788円 1,788円 227円 1,929円 2,150円 2,015円
                            通常出荷日 9日目   9日目   4日目   9日目   9日目   9日目   25日目   25日目   25日目   9日目   6日目   6日目   6日目  
                            その他 オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ PS-3K型用部品 #23 ニードル固定ネジ PS-3K型用部品 #25 空気ホースジョイント - PS-3K型用部品 #19 固定ネジ PS-3K型用部品 #24 液ホースジョイント HM-9型用部品 #10 スリーブ 直進丸吹キャップ 直進丸吹キャップ 直進丸吹キャップ HM用部品 #15 ホースジョイント ST-5/6用 ピストンセット Φ2.0 ST-5/6用 ピストンセット Φ1.3 ST-5/6用 ピストンセット Φ1.0
                            トラスココード 810-5915 810-5917 - 810-5911 810-5916 810-6002 810-5735 810-5734 810-5733 810-5792 810-5552 810-5551 810-5550

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #23 ニードル固定ネジのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました