(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #18 ピストンガイド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #18 ピストンガイド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,448円
税込単価
1,593円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    PS-3K型用部品 #18 ピストンガイド
  • トラスココード:
    810-5910

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29277

5個

1,448( 1,593円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #18 ピストンガイド
・トラスココード:810-5910
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #18 ピストンガイドの型番29277のページです。
型番29277に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #18 ピストンガイド

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #18 ピストンガイド

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #10 本体前部

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #10 本体前部

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #19 ボルト M8

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #19 ボルト M8

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ1.0用

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ1.0用

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ0.8用

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #5 ニードルΦ0.8用

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5R-1.0X型

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA-5R-1.0X型

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #15 ホルダーSUS φ10用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #15 ホルダーSUS φ10用

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-1 ホルダー Φ10用

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-1 ホルダー Φ10用

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンST5L/6L用#1長キャップ(リング付)Φ1.3

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンST5L/6L用#1長キャップ(リング付)Φ1.3

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #14 ホースジョイント G1/8

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #14 ホースジョイント G1/8

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-0.5X型(ジョイント・ニップル無

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6RW-0.5X型(ジョイント・ニップル無

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5RW-0.5X(ジョイント・ニップル無し)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5RW-0.5X(ジョイント・ニップル無し)

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST5L/6L用#1長キャップ(リング付)Φ2.0

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST5L/6L用#1長キャップ(リング付)Φ2.0

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 1,448円 2,788円 108円 1,358円 1,358円 52,896円 5,988円 1,300円 2,324円 227円 22,470円 22,548円 2,304円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   8日目   9日目   7日目   9日目   25日目   9日目   9日目   9日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション - - オプション
                            詳細タイプ PS-3K型用部品 #18 ピストンガイド PS-3K型用部品 #10 本体前部 ボルト MK用#5ニードルΦ1.0用 MK用#5ニードルΦ0.8用 - STS用 ホルダー ST/STA用 ホルダー Φ10 ST-5L/6L用 #1 長キャップΦ1.3(R付) DS-1型用 #14 ホースジョイント - - ST-5L/6L用 #1 長キャップΦ2.0(R付)
                            トラスココード 810-5910 810-5902 810-5881 810-6076 810-6075 732-1457 810-5978 810-5937 810-5926 810-5754 810-6103 810-6101 810-5927

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #18 ピストンガイドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました