(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #14 Oリング押え

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #14 Oリング押え

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
136円
税込単価
150円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    PS-3K型用部品 #14 Oリング押え
  • トラスココード:
    810-5906

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29273

5個

136( 150円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #14 Oリング押え
・トラスココード:810-5906
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #14 Oリング押えの型番29273のページです。
型番29273に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #14 Oリング押え

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #14 Oリング押え

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K用部品 #11 ニードルパッキンセット

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K用部品 #11 ニードルパッキンセット

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-3 OリングP-3(バイトン)

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-3 OリングP-3(バイトン)

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #26 ピストンガイドナット

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #26 ピストンガイドナット

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンMS-8A用#10 Oリング P-21(バイトン)

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンMS-8A用#10 Oリング P-21(バイトン)

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #30 ピストンガイドネジ

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #30 ピストンガイドネジ

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #18 ピストンガイド

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #18 ピストンガイド

                扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #8 OリングP-3

                扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #8 OリングP-3

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #4 Oリング P-3(バイトン)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #4 Oリング P-3(バイトン)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #10 本体前部

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #10 本体前部

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #14 ニップル G1/8

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #14 ニップル G1/8

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #9 本体パッキン

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #9 本体パッキン

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #8 Yリング MY-7

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #8 Yリング MY-7

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 136円 447円 120円 500円 250円 39円 1,448円 108円 120円 2,788円 217円 88円 200円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   6日目   9日目   9日目   9日目   25日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ PS-3K型用部品 #14 Oリング押え PS-3K用部品 #11 ニードルパッキンセット ST用 #4 OリングP-3 PS-3K型用部品 #26 ピストンガイドナット Oリング PS-3K型用部品 #30 ピストンガイドネジ PS-3K型用部品 #18 ピストンガイド KHA-2型用部品 #8 OリングP-3 HM用部品 #4 Oリング PS-3K型用部品 #10 本体前部 HM用部品 #14 ニップル PS-3K型用部品 #9 本体パッキン Yリング
                            トラスココード 810-5906 810-5903 810-5797 810-5918 810-5835 810-5922 810-5910 810-6022 810-5781 810-5902 810-5791 810-5901 810-5766

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #14 Oリング押えのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました