(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #5 ヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #5 ヘッド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,346円
税込単価
3,681円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ヘッド
  • トラスココード:
    810-5897

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29264

5個

3,346( 3,681円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #5 ヘッド
・トラスココード:810-5897
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #5 ヘッドの型番29264のページです。
型番29264に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #5 ヘッド

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #5 ヘッド

    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #16 スプレーパタン調節器

    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #16 スプレーパタン調節器

      扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #12 ピストン

      扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #12 ピストン

        アネスト岩田 塗料ノズル1.5mm

        アネスト岩田 塗料ノズル1.5mm

          アネスト岩田 塗料ノズル1.3mm

          アネスト岩田 塗料ノズル1.3mm

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #7 ヘッドセット

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #7 ヘッドセット

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5-2.0X型(ジョイント・ニップル無し)

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5-2.0X型(ジョイント・ニップル無し)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5-1.3X型(ジョイント・ニップル無し)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5-1.3X型(ジョイント・ニップル無し)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5-0.5X型(ジョイント・ニップル無し)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5-0.5X型(ジョイント・ニップル無し)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5-1.0X型(ジョイント・ニップル無し)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5-1.0X型(ジョイント・ニップル無し)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用#21CYL液ニップル G1/8xG1/4

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用#21CYL液ニップル G1/8xG1/4

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 ブローセット

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 ブローセット

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6-1.3X型(ジョイント・ニップル無し)

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-6-1.3X型(ジョイント・ニップル無し)

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 アネスト岩田 アネスト岩田 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 3,346円 1,300円 3,803円 4,480円 5,000円 5,797円 19,107円 19,107円 19,560円 19,107円 750円 3,588円 19,879円
                            通常出荷日 9日目   6日目   9日目   4日目   4日目   9日目   9日目   9日目   7日目   9日目   9日目   9日目   7日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション - - - - オプション オプション -
                            詳細タイプ ヘッド ST-5/6用 #16 スプレーパタン調節器 KHA-2型用部品 #12 ピストン - - PS-3K型用部品 #7 ヘッドセット - - - - 液ニップル ブローセット -
                            トラスココード 810-5897 810-5939 810-6026 - - 810-5899 810-5386 810-5385 810-5383 810-5384 810-5883 810-5724 810-5457

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #5 ヘッドのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました