(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #4 液ノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #4 液ノズル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    PS-3K型用部品 #4 液ノズル
  • トラスココード:
    810-5896

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29263

5個

1,600( 1,760円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #4 液ノズル
・トラスココード:810-5896
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #4 液ノズルの型番29263のページです。
型番29263に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #4 液ノズル

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #4 液ノズル

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9用#3 Oリング 4.5x1.5x1.5

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9用#3 Oリング 4.5x1.5x1.5

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-2 OリングP-3(ふっ素樹脂)

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-2 OリングP-3(ふっ素樹脂)

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #31 液量調節器ネジ

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #31 液量調節器ネジ

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #30 ピストンガイドネジ

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #30 ピストンガイドネジ

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #19 固定ネジ

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #19 固定ネジ

              扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #13 ニードルバネ

              扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #13 ニードルバネ

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #4 Oリング P-3(バイトン)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #4 Oリング P-3(バイトン)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #16 弁座(ふっ素樹脂)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #16 弁座(ふっ素樹脂)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A用 #7 Oリング P-3(バイトン)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A用 #7 Oリング P-3(バイトン)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #13 Oリング P-8

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #13 Oリング P-8

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #5 弁座(ふっ素樹脂付)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #5 弁座(ふっ素樹脂付)

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ)

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ)

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 1,600円 40円 120円 27円 39円 27円 180円 120円 350円 120円 40円 350円 938円
                            通常出荷日 6日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   6日目   25日目   9日目   25日目   25日目   7日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ PS-3K型用部品 #4 液ノズル HM-9用#3 Oリング 4.5×1.5×1.5 ST用 #4 OリングP-3 PS-3K型用部品 #31 液量調節器ネジ PS-3K型用部品 #30 ピストンガイドネジ PS-3K型用部品 #19 固定ネジ KHA-2型用部品 #13 ニードルバネ HM用部品 #4 Oリング #16 弁座(PTFE) MS-8A用 #7 Oリング #13 Oリング DU-2型用 #5 弁座(PTFE付) ST/MK用 OリングP-3
                            トラスココード 810-5896 810-5995 810-5931 810-5923 810-5922 810-5911 810-6027 810-5781 810-5712 810-5832 810-5709 810-5763 810-5547

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #4 液ノズルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました