(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #3 エアキャップセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #3 エアキャップセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    PS-3K型用部品 #3 エアキャップセット
  • トラスココード:
    810-5895

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29262

5個

1,100( 1,210円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #3 エアキャップセット
・トラスココード:810-5895
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #3 エアキャップセットの型番29262のページです。
型番29262に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #3 エアキャップセット

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #3 エアキャップセット

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #16 弁座(ふっ素樹脂)

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #16 弁座(ふっ素樹脂)

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #5 弁座(ふっ素樹脂付)

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #5 弁座(ふっ素樹脂付)

        扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #10 ブッシュ

        扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #10 ブッシュ

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K用部品 #11 ニードルパッキンセット

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K用部品 #11 ニードルパッキンセット

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンHM-1/HM-4型用部品 #2-1 平吹キャップ

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンHM-1/HM-4型用部品 #2-1 平吹キャップ

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #5 弁座(Oリング付)

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #5 弁座(Oリング付)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #14 Oリング押え

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #14 Oリング押え

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5/6型用部品 #5 Oリング押え

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5/6型用部品 #5 Oリング押え

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #5 ニードルパッキン

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #5 ニードルパッキン

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガンPR用#5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)Φ3.0用

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガンPR用#5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)Φ3.0用

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #26 ピストンガイドナット

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #26 ピストンガイドナット

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 1,100円 350円 350円 1,813円 447円 1,500円 350円 136円 140円 241円 600円 561円 500円
                            通常出荷日 9日目   25日目   25日目   9日目   9日目   9日目   25日目   9日目   7日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ PS-3K型用部品 #3 エアキャップセット #16 弁座(PTFE) DU-2型用 #5 弁座(PTFE付) KHA-2型用部品 #10 ブッシュ PS-3K用部品 #11 ニードルパッキンセット 平吹キャップ DS-1型用 #5 弁座(Oリング付) PS-3K型用部品 #14 Oリング押え ST-5/6用 #5 Oリング押え ニードルパッキン PR型用部品 #5 ニードルパッキン ルミナ自動スプレPR用#5 ニードルパッキンΦ3.0用 PS-3K型用部品 #26 ピストンガイドナット
                            トラスココード 810-5895 810-5712 810-5763 810-6024 810-5903 810-5778 810-5745 810-5906 810-5798 810-5830 810-5865 810-5866 810-5918

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #3 エアキャップセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました