(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #25 スパナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #25 スパナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
700円
税込単価
770円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    PR型用部品 #25 スパナ
  • トラスココード:
    810-5886

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29241

5個

700( 770円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #25 スパナ
・トラスココード:810-5886
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #25 スパナの型番29241のページです。
型番29241に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #25 スパナ

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #25 スパナ

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #20 スパナ

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #20 スパナ

      扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #12 ピストン

      扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #12 ピストン

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ1.3用

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ1.3用

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #9 ピストンバネ

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/STA/UA型用部品 #9 ピストンバネ

            扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #14 ピストンバネ

            扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #14 ピストンバネ

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ1.5用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ1.5用

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ1.0用

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ1.0用

                  扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #13 ニードルバネ

                  扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #13 ニードルバネ

                    扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #7 パッキン押え

                    扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #7 パッキン押え

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ2.0用

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #21 ピストンセット φ2.0用

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #13 ニップル G1/8

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #13 ニップル G1/8

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #15 ホースジョイント

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #15 ホースジョイント

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 700円 227円 3,803円 2,535円 154円 170円 7,083円 1,240円 180円 1,358円 2,532円 217円 227円
                            通常出荷日 9日目   6日目   9日目   25日目   7日目   9日目   9日目   25日目   9日目   9日目   25日目   25日目   9日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ PR型用部品 #25 スパナ ST/STA/STS/UA用スパナ KHA-2型用部品 #12 ピストン UA用 ピストンセット Φ1.3 ST-5/6用 ピストンバネ KHA-2型用部品 #14 ピストンバネ PR用部品 #2 液ノズル UA用 #6 ニードル Φ1.0 KHA-2型用部品 #13 ニードルバネ KHA-2型用部品 #7 パッキン押え UA用 ピストンセット Φ2.0 DS-1型用 #13 ニップル HM用部品 #15 ホースジョイント
                            トラスココード 810-5886 810-5941 810-6026 810-5969 810-5932 810-6028 810-5856 810-5964 810-6027 810-6021 810-5970 810-5753 810-5792

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #25 スパナのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました