(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #18 自在ホルダー(ボルト付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #18 自在ホルダー(ボルト付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
897円
税込単価
987円

【特長】・PR型用部品。・交換部品です。詰まりに強い構想を採用。

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    自在ホルダー
  • トラスココード:
    810-5880

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29235

5個

897( 987円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・PR型用部品。・交換部品です。詰まりに強い構想を採用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #18 自在ホルダー(ボルト付)の型番29235のページです。
型番29235に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #18 自在ホルダー(ボルト付)

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #18 自在ホルダー(ボルト付)

    扶桑 重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースφ7xφ10 2m付)

    扶桑 重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースφ7xφ10 2m付)

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9型用部品 #4 本体

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9型用部品 #4 本体

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #22 ロックナット

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #22 ロックナット

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A用部品#1 エアーキャップ Φ1.5用

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A用部品#1 エアーキャップ Φ1.5用

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンMS-8A用部品 #1 エアーキャップ Φ2.0用

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンMS-8A用部品 #1 エアーキャップ Φ2.0用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガンMS-8A用部品 #1 エアーキャップ Φ3.0用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガンMS-8A用部品 #1 エアーキャップ Φ3.0用

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #25 空気ホースジョイント

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #25 空気ホースジョイント

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #6 ホルダー(#5ボルト付)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #6 ホルダー(#5ボルト付)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #29 固定用ナット

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #29 固定用ナット

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S56直進丸吹キャップΦ3.0x50L

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S56直進丸吹キャップΦ3.0x50L

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S53直進丸吹キャップΦ1.3x50L

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S53直進丸吹キャップΦ1.3x50L

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S55直進丸吹キャップΦ2.0x50L

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガンDS用#1-S55直進丸吹キャップΦ2.0x50L

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 897円 7,372円 2,988円 250円 1,920円 1,920円 1,920円 300円 897円 177円 1,788円 1,788円 1,788円
                            通常出荷日 9日目   6日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   25日目   9日目   25日目   25日目   25日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ 自在ホルダー ルミナ自動スプレーガン用重力式液供容器 HM-9型用部品 #4 本体 PS-3K型用部品 #22 ロックナット エアーキャップ エアーキャップ エアーキャップ PS-3K型用部品 #25 空気ホースジョイント UA用 #13 ホルダー PS-3K型用部品 #29 固定用ナット 直進丸吹キャップ 直進丸吹キャップ 直進丸吹キャップ
                            トラスココード 810-5880 810-5106 810-5996 810-5914 810-5818 810-5819 810-5820 810-5917 810-5962 810-5921 810-5735 810-5733 810-5734

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #18 自在ホルダー(ボルト付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました