(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンPR用#5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)Φ3.0用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガンPR用#5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)Φ3.0用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
561円
税込単価
617円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガンPR用#5 ニード...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ルミナ自動スプレPR用#5 ニードルパッキンΦ3.0用
  • トラスココード:
    810-5866
  • 材質1:
    PTFE

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29220

5個

561( 617円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガンPR用#5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)Φ3.0用
・トラスココード:810-5866
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガンPR用#5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)Φ3.0用の型番29220のページです。
型番29220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガンPR用#5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)Φ3.0用

扶桑 ルミナ自動スプレーガンPR用#5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)Φ3.0用

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ0.5用

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ0.5用

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ1.5用

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ1.5用

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ2.0用

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ2.0用

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #5 ニードルパッキン

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #5 ニードルパッキン

              扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ0.5用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ0.5用

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ0.5用

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ0.5用

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ1.0用

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #2 ニードル φ1.0用

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #7 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン MK用 #7 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.3用

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.3用

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.0用

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/STA/UA用 #2-1 液ノズルφ1.0用

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ0.5用

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #19 ピストンセット Φ0.5用

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 561円 600円 7,674円 7,083円 7,224円 241円 4,964円 1,240円 1,240円 225円 4,528円 4,528円 2,015円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   5日目   25日目   25日目   9日目   6日目   7日目   6日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ ルミナ自動スプレPR用#5 ニードルパッキンΦ3.0用 PR型用部品 #5 ニードルパッキン PR用部品 #2 液ノズル PR用部品 #2 液ノズル PR用部品 #2 液ノズル ニードルパッキン - UA用 #6 ニードル Φ0.5 UA用 #6 ニードル Φ1.0 MK用#7ニードルパッキン ST/STA/STS/UA用 #2 液ノズル ST/STA/STS/UA用 #2 液ノズル ST-5/6用 ピストンセット Φ0.5
                            トラスココード 810-5866 810-5865 810-5853 810-5856 810-5857 810-5830 - 810-5963 810-5964 810-6078 810-5545 810-5544 810-5549
                            材質1 PTFE PTFE - - - - - - - PTFE - - -

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガンPR用#5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)Φ3.0用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました