(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ0.5用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ0.5用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,674円
税込単価
8,441円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    PR用部品 #2 液ノズル
  • トラスココード:
    810-5853

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29206

2個

7,674( 8,441円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル
・トラスココード:810-5853
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ0.5用の型番29206のページです。
型番29206に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ0.5用

扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ0.5用

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ2.0用

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ2.0用

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ1.5用

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ1.5用

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング無)Φ1.3

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング無)Φ1.3

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング無)Φ1.0

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング無)Φ1.0

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング付)Φ0.5

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング付)Φ0.5

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング付)Φ1.3

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング付)Φ1.3

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング付)Φ1.0

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン用#1-2丸吹きキャップSUS(リング付)Φ1.0

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ2.0

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ2.0

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ1.3

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ1.3

                      扶桑 ルミナDS用#1-W3 広角丸吹キャップΦ2.0x6.0x30

                      扶桑 ルミナDS用#1-W3 広角丸吹キャップΦ2.0x6.0x30

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ0.5

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ0.5

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ1.0

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST用#1-2丸吹エアキャップ(リング付)φ1.0

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 7,674円 7,224円 7,083円 4,219円 4,219円 5,988円 6,419円 6,276円 2,263円 2,263円 1,800円 2,263円 2,263円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   6日目   25日目   7日目   6日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ PR用部品 #2 液ノズル PR用部品 #2 液ノズル PR用部品 #2 液ノズル STA/STS/UA用 #1 丸吹キャップΦ1.3(Rナシ) STA/STS/UA用 #1 丸吹キャップΦ1.0(Rナシ) STA/STS/UA用 #1 丸吹キャップΦ0.5(R付) STA/STS/UA用 #1 丸吹キャップΦ1.3(R付) STA/STS/UA用 #1 丸吹キャップΦ1.0(R付) ST-R用 #1 丸吹エアキャップΦ2.0(R付) ST-R用 #1 丸吹エアキャップΦ1.3(R付) 広角丸吹キャップ ST-R用 #1 丸吹エアキャップΦ0.5(R付) ST-R用 #1 丸吹エアキャップΦ1.0(R付)
                            トラスココード 810-5853 810-5857 810-5856 810-5952 810-5951 810-5946 810-5948 810-5947 810-5542 810-5541 810-5736 810-5539 810-5540

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用部品 #2 液ノズル Φ0.5用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました