(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #16 ホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #16 ホルダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,615円
税込単価
1,777円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ホルダー
  • トラスココード:
    810-5841

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29184

5個

1,615( 1,777円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #16 ホルダー
・トラスココード:810-5841
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #16 ホルダーの型番29184のページです。
型番29184に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #16 ホルダー

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #16 ホルダー

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #12 ホルダーΦ10用ボルト付

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #12 ホルダーΦ10用ボルト付

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #15 ホルダーSUS φ10用

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #15 ホルダーSUS φ10用

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #6 ホルダー(#5ボルト付)

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン UA型用部品 #6 ホルダー(#5ボルト付)

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-1 ホルダー Φ10用

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-1 ホルダー Φ10用

            扶桑 ルミナガン UA-6R-1.3X型 φ1.3 (接液部ステンレス)

            扶桑 ルミナガン UA-6R-1.3X型 φ1.3 (接液部ステンレス)

              扶桑 ルミナガン UA-6R-2.0X型 φ2.0 (接液部ステンレス)

              扶桑 ルミナガン UA-6R-2.0X型 φ2.0 (接液部ステンレス)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K用#20 液量調節器(#19.31付)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K用#20 液量調節器(#19.31付)

                  扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付)

                  扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9型用部品 #4 本体

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9型用部品 #4 本体

                        扶桑 ルミナガン UA-6N-1.0X型 φ1.0(エアキャップSUS)

                        扶桑 ルミナガン UA-6N-1.0X型 φ1.0(エアキャップSUS)

                          扶桑 ルミナガン UA-6N-1.3X型 φ1.3(エアキャップSUS)

                          扶桑 ルミナガン UA-6N-1.3X型 φ1.3(エアキャップSUS)

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 1,615円 897円 5,988円 897円 1,300円 51,616円 51,616円 2,304円 1,000円 88円 2,988円 57,896円 57,896円
                            通常出荷日 9日目   25日目   9日目   25日目   7日目   10日目   10日目   9日目   9日目   25日目   9日目   10日目   10日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション - - オプション オプション オプション オプション - -
                            詳細タイプ ホルダー DU-2型用 #12 ホルダーΦ10用ボルト付 STS用 ホルダー UA用 #13 ホルダー ST/STA用 ホルダー Φ10 - - PS-3K用 #20 液量調節器(#19.31付) KHA-2型用部品 #18 ホルダー(ボルト付) DU-2用 #11 ボルト・ワッシャー HM-9型用部品 #4 本体 - -
                            トラスココード 810-5841 810-5770 810-5978 810-5962 810-5937 732-1881 732-1899 810-5912 810-6032 810-5769 810-5996 732-1830 732-1848

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #16 ホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました