(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #12 ピストンバネ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #12 ピストンバネ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
477円
税込単価
525円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ピストンバネ
  • トラスココード:
    810-5837

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29180

5個

477( 525円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #12 ピストンバネ
・トラスココード:810-5837
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #12 ピストンバネの型番29180のページです。
型番29180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #12 ピストンバネ

扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #12 ピストンバネ

    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #7 Oリング P-11(NBR)

    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用 #7 Oリング P-11(NBR)

      扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #14 ピストンバネ

      扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #14 ピストンバネ

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9用#8 Oリング10.2x8.4x0.9

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9用#8 Oリング10.2x8.4x0.9

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #13 Oリング P-8

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #13 Oリング P-8

            扶桑 重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースφ7xφ10 2m付)

            扶桑 重力式容器CT-G2.0 2.0リットル(液ホースφ7xφ10 2m付)

              扶桑 ルミナ自動スプレーガンMS-8A用#10 Oリング P-21(バイトン)

              扶桑 ルミナ自動スプレーガンMS-8A用#10 Oリング P-21(バイトン)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/UA用#7-2YリングMY-11(NBR)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンST/UA用#7-2YリングMY-11(NBR)

                  扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #11 Yリング

                  扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #11 Yリング

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #16 Oリング P-10A

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #16 Oリング P-10A

                      扶桑 重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースφ7xφ10 2m付)

                      扶桑 重力式容器CT-G1.0 1.0リットル(液ホースφ7xφ10 2m付)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #4 Oリング P-3(バイトン)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #4 Oリング P-3(バイトン)

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #10 Yリング MY-7

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #10 Yリング MY-7

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 477円 36円 170円 34円 40円 8,603円 250円 317円 450円 36円 7,372円 120円 267円
                            通常出荷日 9日目   7日目   9日目   9日目   25日目   5日目   9日目   7日目   9日目   25日目   6日目   6日目   6日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ ピストンバネ ST用 #7 Oリング P-11 KHA-2型用部品 #14 ピストンバネ HM-9用#8 Oリング10.2×8.4×0.9 #13 Oリング - Oリング STA/STS/UA用 YリングMY-11 KHA-2型用部品 #11 Yリング DU-2型用 #16 Oリング ルミナ自動スプレーガン用重力式液供容器 HM用部品 #4 Oリング HM用部品 #10 Yリング
                            トラスココード 810-5837 810-5803 810-6028 810-6000 810-5709 - 810-5835 810-5804 810-6025 810-5774 810-5106 810-5781 810-5787

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #12 ピストンバネのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました