(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #9 ピストンバルブ(Yリング付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #9 ピストンバルブ(Yリング付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #9...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    ピストンバルブ(Yリング付)
  • トラスココード:
    810-5786

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29109

5個

1,800( 1,980円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #9 ピストンバルブ(Yリング付)
・トラスココード:810-5786
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #9 ピストンバルブ(Yリング付)の型番29109のページです。
型番29109に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #9 ピストンバルブ(Yリング付)

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #9 ピストンバルブ(Yリング付)

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #22 バルブ Yリング付

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #22 バルブ Yリング付

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #6 ピストン(Yリング付)

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #6 ピストン(Yリング付)

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 ピストンセットΦ3.0用

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 ピストンセットΦ3.0用

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 ピストンセットΦ1.5用

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 ピストンセットΦ1.5用

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 ピストンセットΦ1.0用

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 ピストンセットΦ1.0用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品#1 ノズルΦ1.0(#4Oリング付)

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品#1 ノズルΦ1.0(#4Oリング付)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットφ0.5

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5SK/6SK用#19ピストンセットφ0.5

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ0.5用

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ0.5用

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ1.0用

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン STA型用部品 ピストンセット φ1.0用

                      扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ1.0(#6.7.8.10付)

                      扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ1.0(#6.7.8.10付)

                        扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ0.5(#6.7.8.10付)

                        扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ0.5(#6.7.8.10付)

                          扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ2.0(#6.7.8.10付)

                          扶桑 ルミナガンSTS用#19ピストンセットφ2.0(#6.7.8.10付)

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 1,800円 1,700円 1,700円 3,555円 3,622円 3,622円 1,500円 2,625円 2,390円 2,550円 5,927円 5,927円 5,927円
                            通常出荷日 6日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   6日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ ピストンバルブ(Yリング付) #22 バルブ DS-1型用 #6 ピストン(Yリング付) ピストンセット ピストンセット ピストンセット HM用部品#1 ノズル(#4 Oリング付) ST-5SK/6SK用 ピストンセットΦ0.5 STA-5/6用 ピストンセット Φ0.5(メッキ) STA-5/6用 ピストンセット Φ1.0(メッキ) STS-5/6用 ピストンセットΦ1.0 STS-5/6用 ピストンセットΦ0.5 STS-5/6用 ピストンセットΦ2.0
                            トラスココード 810-5786 810-5718 810-5746 810-5846 810-5844 810-5843 810-5777 810-5988 810-5958 810-5959 810-5982 810-5981 810-5984

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #9 ピストンバルブ(Yリング付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました