(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #4 Oリング P-3(バイトン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #4 Oリング P-3(バイトン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
120円
税込単価
132円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #4...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    HM用部品 #4 Oリング
  • トラスココード:
    810-5781

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29104

5個

120( 132円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #4 Oリング
・トラスココード:810-5781
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #4 Oリング P-3(バイトン)の型番29104のページです。
型番29104に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #4 Oリング P-3(バイトン)

扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #4 Oリング P-3(バイトン)

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A用 #7 Oリング P-3(バイトン)

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A用 #7 Oリング P-3(バイトン)

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #13 Oリング P-8

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #13 Oリング P-8

        扶桑 ルミナ自動スプレーガンMS-8A用部品 #1 エアーキャップ Φ3.0用

        扶桑 ルミナ自動スプレーガンMS-8A用部品 #1 エアーキャップ Φ3.0用

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンMS-8A用部品 #1 エアーキャップ Φ2.0用

          扶桑 ルミナ自動スプレーガンMS-8A用部品 #1 エアーキャップ Φ2.0用

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A用部品#1 エアーキャップ Φ1.5用

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A用部品#1 エアーキャップ Φ1.5用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #19 Oリング P-5

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #19 Oリング P-5

                扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #11 Yリング

                扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #11 Yリング

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #4 Oリング P-3(バイトン)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #4 Oリング P-3(バイトン)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ)

                      扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #8 OリングP-3

                      扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #8 OリングP-3

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #7 Oリング P-3(バイトン)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #7 Oリング P-3(バイトン)

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #7 Oリング P-4(バイトン)

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #7 Oリング P-4(バイトン)

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 120円 120円 40円 1,920円 1,920円 1,920円 40円 450円 120円 938円 108円 120円 108円
                            通常出荷日 6日目   9日目   25日目   9日目   9日目   9日目   25日目   9日目   25日目   7日目   9日目   25日目   25日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ HM用部品 #4 Oリング MS-8A用 #7 Oリング #13 Oリング エアーキャップ エアーキャップ エアーキャップ #19 Oリング KHA-2型用部品 #11 Yリング DU-2型用 #4 Oリング ST/MK用 OリングP-3 KHA-2型用部品 #8 OリングP-3 DU-2型用 #7 Oリング DS-1型用 #7 Oリング
                            トラスココード 810-5781 810-5832 810-5709 810-5820 810-5819 810-5818 810-5715 810-6025 810-5762 810-5547 810-6022 810-5765 810-5747

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #4 Oリング P-3(バイトン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました