(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #15 Oリング P-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #15 Oリング P-5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34円
税込単価
37円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    DU-2型用 #15 Oリング
  • トラスココード:
    810-5773

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29090

5個

34( 37円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #15 Oリング
・トラスココード:810-5773
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #15 Oリング P-5の型番29090のページです。
型番29090に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #15 Oリング P-5

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #15 Oリング P-5

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #19 Oリング P-5

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #19 Oリング P-5

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #16 Oリング P-10A

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #16 Oリング P-10A

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #7 Oリング P-3(バイトン)

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #7 Oリング P-3(バイトン)

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #13 Oリング P-8

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #13 Oリング P-8

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #4 Oリング P-3(バイトン)

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #4 Oリング P-3(バイトン)

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #7 Oリング P-4(バイトン)

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #7 Oリング P-4(バイトン)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5/6型用部品 #5 Oリング押え

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5/6型用部品 #5 Oリング押え

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9用#3 Oリング 4.5x1.5x1.5

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM-9用#3 Oリング 4.5x1.5x1.5

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #4 Oリング P-3(バイトン)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #4 Oリング P-3(バイトン)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-3 OリングP-3(バイトン)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST用部品#4-3 OリングP-3(バイトン)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST/MK用部品1 OリングP-3(パーフロ)

                          扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #7 パッキン押え

                          扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #7 パッキン押え

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 34円 40円 36円 120円 40円 120円 108円 140円 40円 120円 120円 938円 1,358円
                            通常出荷日 25日目   25日目   25日目   25日目   25日目   25日目   25日目   7日目   9日目   6日目   9日目   7日目   9日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ DU-2型用 #15 Oリング #19 Oリング DU-2型用 #16 Oリング DU-2型用 #7 Oリング #13 Oリング DU-2型用 #4 Oリング DS-1型用 #7 Oリング ST-5/6用 #5 Oリング押え HM-9用#3 Oリング 4.5×1.5×1.5 HM用部品 #4 Oリング ST用 #4 OリングP-3 ST/MK用 OリングP-3 KHA-2型用部品 #7 パッキン押え
                            トラスココード 810-5773 810-5715 810-5774 810-5765 810-5709 810-5762 810-5747 810-5798 810-5995 810-5781 810-5797 810-5547 810-6021

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #15 Oリング P-5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました