(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
88円
税込単価
97円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン DU-2用 #1...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    DU-2用 #11 ボルト・ワッシャー
  • トラスココード:
    810-5769

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29086

5個

88( 97円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン DU-2用 #11 ボルト・ワッシャー
・トラスココード:810-5769
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1の型番29086のページです。
型番29086に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1

扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #15 ボルト(ワッシャー付)

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #15 ボルト(ワッシャー付)

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 ブローセット

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 ブローセット

          扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #12 ピストン

          扶桑 ルミナ自動押出しガン KHA-2型用部品 #12 ピストン

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #9 ブロー本体

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #9 ブロー本体

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #15 ホルダーSUS φ10用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #15 ホルダーSUS φ10用

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-1 ホルダー Φ10用

                扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-1 ホルダー Φ10用

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #14 ホースジョイント G1/8

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #14 ホースジョイント G1/8

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #16 スプレーパタン調節器

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #16 スプレーパタン調節器

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用#21CYL液ニップル G1/8xG1/4

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR用#21CYL液ニップル G1/8xG1/4

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST5L/6L用#1長キャップ(リング付)Φ1.3

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST5L/6L用#1長キャップ(リング付)Φ1.3

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST5L/6L用#1長キャップ(リング付)Φ2.0

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガンST5L/6L用#1長キャップ(リング付)Φ2.0

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 88円 88円 100円 3,588円 3,803円 1,448円 5,988円 1,300円 227円 1,300円 750円 2,324円 2,304円
                            通常出荷日 25日目   25日目   25日目   9日目   9日目   9日目   9日目   7日目   25日目   6日目   9日目   9日目   9日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ DU-2用 #11 ボルト・ワッシャー DS-1用 #11 ボルト・ワッシャー #15 ボルト(ワッシャー付) ブローセット KHA-2型用部品 #12 ピストン #9 ブロー本体 STS用 ホルダー ST/STA用 ホルダー Φ10 DS-1型用 #14 ホースジョイント ST-5/6用 #16 スプレーパタン調節器 液ニップル ST-5L/6L用 #1 長キャップΦ1.3(R付) ST-5L/6L用 #1 長キャップΦ2.0(R付)
                            トラスココード 810-5769 810-5751 810-5711 810-5724 810-6026 810-5706 810-5978 810-5937 810-5754 810-5939 810-5883 810-5926 810-5927

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました