(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #16 弁座(ふっ素樹脂)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #16 弁座(ふっ素樹脂)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
350円
税込単価
385円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    #16 弁座(PTFE)
  • トラスココード:
    810-5712

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29017

5個

350( 385円 )

25日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #16 弁座(ふっ素樹脂)
・トラスココード:810-5712
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #16 弁座(ふっ素樹脂)の型番29017のページです。
型番29017に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #16 弁座(ふっ素樹脂)

扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #16 弁座(ふっ素樹脂)

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #5 弁座(ふっ素樹脂付)

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #5 弁座(ふっ素樹脂付)

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #26 ピストンガイドナット

      扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #26 ピストンガイドナット

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #5 ニードルパッキン

        扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A型用部品 #5 ニードルパッキン

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5/6型用部品 #5 Oリング押え

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン ST-5/6型用部品 #5 Oリング押え

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #5 弁座(Oリング付)

            扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #5 弁座(Oリング付)

              扶桑 ルミナ自動スプレーガンPR用#5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)Φ3.0用

              扶桑 ルミナ自動スプレーガンPR用#5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)Φ3.0用

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)

                扶桑 ルミナ自動スプレーガン PR型用部品 #5 ニードルパッキン(ふっ素樹脂)

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K用部品 #11 ニードルパッキンセット

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K用部品 #11 ニードルパッキンセット

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #4 Oリング P-3(バイトン)

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン HM用部品 #4 Oリング P-3(バイトン)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A用 #7 Oリング P-3(バイトン)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン MS-8A用 #7 Oリング P-3(バイトン)

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #14 Oリング押え

                        扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #14 Oリング押え

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #3 エアキャップセット

                          扶桑 ルミナ自動スプレーガン PS-3K型用部品 #3 エアキャップセット

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機
                            通常価格 350円 350円 500円 241円 140円 350円 561円 600円 447円 120円 120円 136円 1,100円
                            通常出荷日 25日目   25日目   9日目   9日目   7日目   25日目   9日目   9日目   9日目   6日目   9日目   9日目   9日目  
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                            詳細タイプ #16 弁座(PTFE) DU-2型用 #5 弁座(PTFE付) PS-3K型用部品 #26 ピストンガイドナット ニードルパッキン ST-5/6用 #5 Oリング押え DS-1型用 #5 弁座(Oリング付) ルミナ自動スプレPR用#5 ニードルパッキンΦ3.0用 PR型用部品 #5 ニードルパッキン PS-3K用部品 #11 ニードルパッキンセット HM用部品 #4 Oリング MS-8A用 #7 Oリング PS-3K型用部品 #14 Oリング押え PS-3K型用部品 #3 エアキャップセット
                            トラスココード 810-5712 810-5763 810-5918 810-5830 810-5798 810-5745 810-5866 810-5865 810-5903 810-5781 810-5832 810-5906 810-5895

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #16 弁座(ふっ素樹脂)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました