(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #9 ブロー本体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #9 ブロー本体

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,448円
税込単価
1,593円

【特長】・交換部品です。【商品仕様】・ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    #9 ブロー本体
  • トラスココード:
    810-5706

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29009

5個

1,448( 1,593円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換部品です。
【商品仕様】
・ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #9 ブロー本体
・トラスココード:810-5706
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #9 ブロー本体の型番29009のページです。
型番29009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #9 ブロー本体

扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #9 ブロー本体

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 ブローセット

    扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 ブローセット

      ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)エア兼用タイプ

      ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)エア兼用タイプ

        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #16 スプレーパタン調節器

        扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6型用部品 #16 スプレーパタン調節器

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #15 ホルダーSUS φ10用

          扶桑 ルミナ自動スプレーガン STS型用部品 #15 ホルダーSUS φ10用

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-1 ホルダー Φ10用

            扶桑 ルミナ自動スプレーガンST-5/6用部品 #15-1 ホルダー Φ10用

              ルミナ 自動スプレーガンHMシリーズ(ピストンバルブ内蔵小型タイプ)

              ルミナ 自動スプレーガンHMシリーズ(ピストンバルブ内蔵小型タイプ)

                ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)霧化エア分離タイプ

                ルミナ 自動スプレーガン (標準小型タイプ)霧化エア分離タイプ

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1

                  扶桑 ルミナ自動スプレーガン DU-2用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1

                    扶桑 ルミナ自動スプレーガン DS-1用 #11 ボルト・ワッシャー M8x1

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #15 ボルト(ワッシャー付)

                      扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #15 ボルト(ワッシャー付)

                        扶桑 ルミナHM-3LX(丸吹きφ0.7x100L針ノズル 継手無し)

                        扶桑 ルミナHM-3LX(丸吹きφ0.7x100L針ノズル 継手無し)

                          アネスト岩田 塗料ノズル1.5mm

                          アネスト岩田 塗料ノズル1.5mm

                            メーカー 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 扶桑精機 アネスト岩田
                            通常価格 1,448円 3,588円 17,522円 1,300円 5,988円 1,300円 7,427円 19,842円 88円 88円 100円 26,804円 4,480円
                            通常出荷日 9日目   9日目   1日目~   6日目   9日目   7日目   4日目~   1日目~   25日目   25日目   25日目   9日目   4日目  
                            その他 オプション オプション - オプション オプション オプション - - オプション オプション オプション - オプション
                            詳細タイプ #9 ブロー本体 ブローセット エア兼用タイプ ST-5/6用 #16 スプレーパタン調節器 STS用 ホルダー ST/STA用 ホルダー Φ10 - 霧化エア分離タイプ DU-2用 #11 ボルト・ワッシャー DS-1用 #11 ボルト・ワッシャー #15 ボルト(ワッシャー付) - -
                            トラスココード 810-5706 810-5724 - 810-5939 810-5978 810-5937 - - 810-5769 810-5751 810-5711 810-5231 -

                            扶桑 ルミナ自動スプレーガン AW-2型用部品 #9 ブロー本体のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            自動スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました