(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シーバイエス 樹脂ワックス ニュートラコート学校用 18L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シーバイエス 樹脂ワックス ニュートラコート学校用 18L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,641円
税込単価
20,505円

【特長】・環境ホルモン・PRTR法指定物質・シックスクール症候群疑惑物質を原料...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    樹脂ワックス
  • 用途:
    床・壁用
  • JANコード:
    4536735170849
  • トラスココード:
    135-4962
  • 質量(g):
    19000.0
  • 材質1:
    (主成分)合成樹脂/ポリエチレンワックス/水
  • 容量(L):
    18

型番

2900272 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2900272

1個

18,641( 20,505円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境ホルモン・PRTR法指定物質・シックスクール症候群疑惑物質を原料として使用していない学校用の樹脂仕上げ剤です。
・耐久性に優れているため、学校のフロアメンテナンスに適しています。
【用途】
・化学床の保護と美観維持に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シーバイエス 樹脂ワックス ニュートラコート学校用 18Lの型番2900272のページです。
型番2900272に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シーバイエス 樹脂ワックス ニュートラコート学校用 18L

シーバイエス 樹脂ワックス ニュートラコート学校用 18L

    シーバイエス 樹脂ワックス ニュートラコート体育館用 18L

    シーバイエス 樹脂ワックス ニュートラコート体育館用 18L

      シーバイエス 樹脂ワックス ニュースターダム 18L

      シーバイエス 樹脂ワックス ニュースターダム 18L

        シーバイエス 樹脂ワックス ニューセンチュリアン 18L

        シーバイエス 樹脂ワックス ニューセンチュリアン 18L

          シーバイエス 樹脂ワックス スピードウェイ 18L

          シーバイエス 樹脂ワックス スピードウェイ 18L

            シーバイエス 樹脂ワックス グランプリ 18L

            シーバイエス 樹脂ワックス グランプリ 18L

              シーバイエス 樹脂ワックス ジムエース 18L

              シーバイエス 樹脂ワックス ジムエース 18L

                シーバイエス 樹脂ワックス シールド 18L

                シーバイエス 樹脂ワックス シールド 18L

                  シーバイエス 樹脂ワックス グランドスラム 18L

                  シーバイエス 樹脂ワックス グランドスラム 18L

                    シーバイエス 剥離剤 ニューパワフルビカ 18L

                    シーバイエス 剥離剤 ニューパワフルビカ 18L

                      シーバイエス 樹脂ワックス T・G 18L

                      シーバイエス 樹脂ワックス T・G 18L

                        シーバイエス 樹脂ワックス ストーンライフコート 18L

                        シーバイエス 樹脂ワックス ストーンライフコート 18L

                          ユーコート

                          ユーコート

                            メーカー ディバーシー ディバーシー ディバーシー ディバーシー ディバーシー ディバーシー ディバーシー ディバーシー ディバーシー ディバーシー ディバーシー ディバーシー 友和
                            通常価格 18,641円 18,404円 16,183円 20,503円 17,662円 21,098円 18,055円 17,584円 17,190円 13,538円 13,104円 24,115円 13,000円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   11日目   5日目   6日目   6日目   6日目   11日目   6日目   6日目   4日目  
                            商品タイプ 樹脂ワックス 樹脂ワックス 樹脂ワックス 樹脂ワックス 樹脂ワックス 樹脂ワックス 樹脂ワックス 樹脂ワックス 樹脂ワックス はく離剤 樹脂ワックス 樹脂ワックス 樹脂ワックス
                            用途 床・壁用 床・壁用 床・壁用 床・壁用 床・壁用 床・壁用 床・壁用 床・壁用 床・壁用 床・壁用 床・壁用 床・壁用 機械、部品、設備、床用
                            JANコード 4536735170849 4536735173826 4536735035674 4536735036275 4536735175905 4536735035971 4536735036176 4536735170788 4536735170580 4536735041477 4536735030198 4536735130874 -
                            トラスココード 135-4962 135-4926 135-4974 135-4935 135-4931 135-4963 135-4912 135-4934 135-4929 135-4951 135-4976 135-4915 -
                            質量(g) 19000.0 19000.0 19000.0 20000.0 19100.0 - - - - 20000.0 - - -

                            シーバイエス 樹脂ワックス ニュートラコート学校用 18Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました