(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:28L-C750
超硬座掘錐(大口径)カッター スターエム チョウコウザクツキリ(ダイコウケイ)カッター

超硬座掘錐(大口径)カッター 28L-C750

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
22,870円 20,303円
税込単価
25,157円 22,333円

【特長】・3枚相違刃です。【用途】・No.28L超硬座掘錐(大口径)用。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 全長(mm):
    40
  • 単品/セット品:
    セット品
  • 材質1:
    炭素鋼、超硬チップ付
  • セット内容:
    カッター、六角レンチ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

28L-C750 解除

Loading...

28L-C750 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

28L-C750

75
4962660867507
837-4625
294

1個

22,870円

20,303

( 22,333円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・3枚相違刃です。【用途】・No.28L超硬座掘錐(大口径)用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

28L-C750で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超硬座掘錐(大口径)カッターの型番28L-C750のページです。
型番28L-C750に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬座掘錐(大口径)カッター

超硬座掘錐(大口径)カッター

    スターエム 超硬アール座掘錐カッター 40.0

    スターエム 超硬アール座掘錐カッター 40.0

      スターエム 超硬座掘錐(大口径)カッター 70.0

      スターエム 超硬座掘錐(大口径)カッター 70.0

        メーカー スターエム スターエム スターエム
        通常価格 22,870円 8,401円 20,970円
        通常出荷日 4日目   4日目   4日目  
        商品タイプ 本体 本体 本体
        全長(mm) 40 98 -
        単品/セット品 セット品 セット品 セット品
        材質1 炭素鋼、超硬チップ付 普通鋼、超硬チップ付 炭素鋼、超硬チップ付
        セット内容 カッター、六角レンチ ドリル、六角レンチ カッター、六角レンチ

        超硬座掘錐(大口径)カッターのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        28L-C800
        28L-C900
        28L-C950
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        ドリル径(刃径)
        (mm)
        JANコード トラスココード 質量(g)

        31,503円

        ( 34,653円 )
        1個 -

        4日目

        804962660868009837-4626316

        39,869円

        ( 43,856円 )
        1個 -

        4日目

        904962660869006837-4627359

        45,010円

        ( 49,511円 )
        1個 -

        4日目

        954962660869501837-4628374

        木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました