(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3M エーワン PPCラベル A4‐20面 (500枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3M エーワン PPCラベル A4‐20面 (500枚入)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,714円
税込単価
28,285円

【特長】・宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。・高温に耐える安心耐...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

28761

1個

25,714( 28,285円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・宛名用や表示用のラベルが手軽にキレイに作れます。
・高温に耐える安心耐熱設計です。
【用途】
・宛名/差出人用内容物表示用。
【商品仕様】
・スタンダードタイプ
・JANコード:4906186287616
・トラスココード:820-0135
・質量:3845g
【材質/仕上】
・上質紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M エーワン PPCラベル A4‐20面 (500枚入)の型番28761のページです。
型番28761に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M エーワン PPCラベル A4‐20面 (500枚入)

3M エーワン PPCラベル A4‐20面 (500枚入)

    3M エーワン PPC透明フィルムタック 100シート(枚)

    3M エーワン PPC透明フィルムタック 100シート(枚)

      3M エーワン OHPフィルム インクジェットプリンタ用 (50枚入)

      3M エーワン OHPフィルム インクジェットプリンタ用 (50枚入)

        3M エーワン OHPフィルム PPC用 (100枚入)

        3M エーワン OHPフィルム PPC用 (100枚入)

          3M エーワン PPCラベル A4ノーカット厚口 100シート(枚)

          3M エーワン PPCラベル A4ノーカット厚口 100シート(枚)

            3M ラベルシール(レーザープリンタ)44面 (500枚入)

            3M ラベルシール(レーザープリンタ)44面 (500枚入)

              3M ラベルシール(インクジェット)21面 (500枚入) 28869

              3M ラベルシール(インクジェット)21面 (500枚入) 28869

                3M ラベルシール(レーザープリンタ)1面 (500枚入)

                3M ラベルシール(レーザープリンタ)1面 (500枚入)

                  3M ラベルシール(インクジェット)10面 (500枚入) 28942

                  3M ラベルシール(インクジェット)10面 (500枚入) 28942

                    3M ラベルシール(レーザープリンタ)21面 (500枚入) 28659

                    3M ラベルシール(レーザープリンタ)21面 (500枚入) 28659

                      3M ラベルシール(インクジェット)24面 (500枚入) 28950

                      3M ラベルシール(インクジェット)24面 (500枚入) 28950

                        3M ラベルシール(インクジェット)44面 (500枚入)

                        3M ラベルシール(インクジェット)44面 (500枚入)

                          3M ラベルシール(インクジェット)10面 (500枚入) 28914

                          3M ラベルシール(インクジェット)10面 (500枚入) 28914

                            メーカー スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                            通常価格 25,714円 18,641円 8,315円 9,039円 10,384円 24,648円 23,428円 21,869円 23,428円 18,072円 23,428円 23,428円 23,428円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   9日目   4日目   5日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目  

                            3M エーワン PPCラベル A4‐20面 (500枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました