(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高級サビ止めスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

高級サビ止めスプレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
883円
税込単価
971円

【特長】・無公害プライマーです。(クロム、鉛等の重金属を含みません)・変性エポ...

詳細情報を確認する

  • 乾燥時間:
    指触10分 硬化20分 (20℃)
  • 質量(g):
    367
  • 材質1:
    エアゾール塗料●1液変性エポキシ塗料

(i)ご注意

  • 室内での作業時は換気に注意してください。
  • 室内での作業時は換気に注意してください。

型番

2852-0.3 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2852-0.3

グレー
4955473280526
851-1884

1個

883( 971円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無公害プライマーです。(クロム、鉛等の重金属を含みません)
・変性エポキシ樹脂を使用しているため、防食性が優れています。
・アルキッド系・ラッカー系のプライマーとして使用できます。
【用途】
・各種塗料の下塗り用(ラッカーの上塗りも可)門扉、手すり、鉄骨、シャッター、農機具、その他鉄部全般。

(i)ご注意

  • 室内での作業時は換気に注意してください。
  • 室内での作業時は換気に注意してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高級サビ止めスプレーの型番2852-0.3のページです。
型番2852-0.3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高級サビ止めスプレー

高級サビ止めスプレー

    高級合成樹脂エナメル

    高級合成樹脂エナメル

      高級サビ止めペイント

      高級サビ止めペイント

        油性シリコンラッカースプレー

        油性シリコンラッカースプレー

          油性建物用 2L

          油性建物用 2L

            スプレーラッカー 400ml

            スプレーラッカー 400ml

              水性上塗剤 シャーシーブラックスプレー

              水性上塗剤 シャーシーブラックスプレー

                木部鉄部用ウレタン

                木部鉄部用ウレタン

                  カラースプレーゼロ

                  カラースプレーゼロ

                    ウスメ液 (ペイント)

                    ウスメ液 (ペイント)

                      油性建物用 0.7L

                      油性建物用 0.7L

                        カラーさび止めスプレー 300ml

                        カラーさび止めスプレー 300ml

                          さび止めスプレー 300ml

                          さび止めスプレー 300ml

                            メーカー シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー カンペハピオ ロックペイント ニッぺ ロックペイント シントーファミリー シントーファミリー シントーファミリー ロックペイント ニッぺ ニッぺ
                            通常価格 883円 559円 1,437円 1,202円 3,829円 1,841円 982円 1,973円 812円 358円 2,026円 1,374円 1,400円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目   4日目   2日目~   4日目   5日目~   1日目~   1日目  
                            乾燥時間 指触10分 硬化20分 (20℃) 2時間 重ね塗り4時間(20℃) - - - - - 夏場:1時間以上、冬場:2時間以上 20~30分(20℃) - - - -
                            質量(g) 367 130.000 - - - - - - 322.000 - - - -
                            材質1 エアゾール塗料●1液変性エポキシ塗料 フタル酸樹脂塗料 油性系さび止めペイント - - - - 1液弱溶剤ウレタン樹脂塗料 アクリルラッカー 塗料用シンナー - - -

                            高級サビ止めスプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2851-0.3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            938円

                            ( 1,032円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            赤サビ4955473280519851-1883

                            スプレー塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました