(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミプレックス L-MO (耐熱耐水高荷重用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:283375
スミプレックス L-MO (耐熱耐水高荷重用) シリコーンケイグリス

  • SALE 2025/03/31まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
58,335円 48,610円
税込単価
64,169円 53,471円

【特長】・モリブデン配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです・高温24...

詳細情報を確認する

  • 耐水性:
  • 耐熱性:

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

283375 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

種類
耐寒性
ちょう度
使用温度(℃)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
容量(kg)
用途
特長
材質
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

283375

-

-
-
-
-
4906725283314
134-4343
16000.0
-
16
-
-
-
-
-

1個

58,335円

48,610

( 53,471円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モリブデン配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです
・高温240℃下の集中給油を実現しました
・耐水、長寿命グリースとして高い評価を得ています
【用途】
・加熱炉、乾燥炉の軸受に
・熱風送風機など高温軸受に
・製鉄の高温軸受に
・製紙ドライヤーロールなど高温軸受に
・その他装置機械の高温軸受に

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミプレックス L-MO (耐熱耐水高荷重用)の型番283375のページです。
型番283375に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミプレックス L-MO (耐熱耐水高荷重用)

スミプレックス L-MO (耐熱耐水高荷重用)

    スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用)

    スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用)

      スミプレックスBN (耐熱・耐水・高荷重用)

      スミプレックスBN (耐熱・耐水・高荷重用)

        モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

        モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

          一般用リチウムグリース スミグリスBG 缶入リ

          一般用リチウムグリース スミグリスBG 缶入リ

            モリトングリース (高荷重用ベントングリース)

            モリトングリース (高荷重用ベントングリース)

              ローテンプグリース (低温用グリース)

              ローテンプグリース (低温用グリース)

                ウレアグリス

                ウレアグリス

                  スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                  スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                    モリPSグリース (高荷重用ベントングリース)

                    モリPSグリース (高荷重用ベントングリース)

                      ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

                      ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

                        スミグリスEP (高荷重用リチウムグリース)

                        スミグリスEP (高荷重用リチウムグリース)

                          スミテック305 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

                          スミテック305 (合成油系・潤滑性重視タイプ)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 エーゼット 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 2,149円 1,335円 1,613円 1,566円 4,005円 1,959円 27,443円 462円 440円 8,857円 15,229円 820円 13,443円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   4日目~   2日目~   4日目~   4日目   1日目   6日目   4日目~   4日目~   1日目~   4日目  
                            耐水性 - × - × × × ×
                            耐熱性 - - - - × × ×

                            スミプレックス L-MO (耐熱耐水高荷重用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            283465
                            283475
                            283565
                            283572
                            283575
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 耐寒性 ちょう度 使用温度
                            (℃)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 容量(kg) 用途 特長 材質 内容量

                            2,149円

                            ( 2,364円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ジャバラ灰黒No.1-10~2404906725283420324-4041410主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、二硫化モリブデン0.4乾燥炉、加熱炉、熱風送風機などの高温箇所に。高粘度・高引火点のオイルベースで耐熱性に大変優れています。二硫化モリブデン配合で、耐摩耗性・焼付防止性にも優れています。耐水性に優れ、水のかかる機械にも使用可能です。鉱物油、リチウム複合石けん、二硫化モリブデン1本(400g)
                            -

                            58,335円

                            ( 64,169円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -----4906725283437134-431816000.0-16----

                            2,149円

                            ( 2,364円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10ジャバラ灰黒No.2-10~2404906725283529324-4059410主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、二硫化モリブデン0.4乾燥炉、加熱炉、熱風送風機などの高温箇所に。高粘度・高引火点のオイルベースで耐熱性に大変優れています。二硫化モリブデン配合で、耐摩耗性・焼付防止性にも優れています。耐水性に優れ、水のかかる機械にも使用可能です。鉱物油、リチウム複合石けん、二硫化モリブデン1本(400g)
                            -

                            11,226円

                            ( 12,349円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            -----4906725283550868-23452500.0-2.5----
                            -

                            58,335円

                            ( 64,169円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -----4906725283536134-430116000.0-16----

                            モリブデングリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました