(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TILEMENT 瓦プロ一番 銀黒色 333ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TILEMENT 瓦プロ一番 銀黒色 333ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,172円
税込単価
1,289円

【特長】・瓦の接着施工、ヒビ割れ補修、ズレ止め、防水、シール、隙間充てんなどの...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
    その他
  • トラスココード:
    132-5904
  • 容量:
    333ml
  • JANコード:
    4545384281516
  • 色詳細:
    銀黒
  • 商品種類詳細:
    瓦用弾力性接着剤
  • 材質(主成分):
    シリコーン樹脂系

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

28153336

1個

1,172( 1,289円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・瓦の接着施工、ヒビ割れ補修、ズレ止め、防水、シール、隙間充てんなどの施工に適しています。
【用途】
・【適用箇所】屋外・屋内
【商品仕様】
・容量(ml):333
・外観:銀色ペースト状
・JANコード:4545384281516
・トラスココード:132-5904
・質量:0g
【材質/仕上】
・シリコーン樹脂系
【セット内容/付属品】
・付属無し

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TILEMENT 瓦プロ一番 銀黒色 333mlの型番28153336のページです。
型番28153336に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TILEMENT 瓦プロ一番 銀黒色 333ml

TILEMENT 瓦プロ一番 銀黒色 333ml

    S-100J 防カビ 333ml

    S-100J 防カビ 333ml

      TILEMENT タイル用接着剤 MK-480 320ml

      TILEMENT タイル用接着剤 MK-480 320ml

        アークシール S-200 333ml

        アークシール S-200 333ml

          6ml布用接着剤(裁ほう上手)

          6ml布用接着剤(裁ほう上手)

            TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

            TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

              タイル用接着剤 CG-512 25kg

              タイル用接着剤 CG-512 25kg

                TILEMENT AC-500DT 50g

                TILEMENT AC-500DT 50g

                  メーカー タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント エスコ タイルメント タイルメント タイルメント
                  通常価格 1,172円 759円 1,235円 1,010円 500円 804円 2,855円 3,777円
                  通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   4日目  
                  商品種類 その他接着剤 - 接着剤1液タイプ - その他接着剤 - - 接着剤2液タイプ
                  その他 - その他 - その他 - - その他
                  トラスココード 132-5904 - 132-5864 - - - - 132-5870
                  容量 333ml 333ml 320ml - - - 25kg 【主剤】25g 【硬化剤】25g
                  JANコード 4545384281516 - 4545384346000 - - - - 4545384408005

                  TILEMENT 瓦プロ一番 銀黒色 333mlのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました