(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TILEMENT FU-7 10kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TILEMENT FU-7 10kg

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,598円
税込単価
12,758円

【特長】・OAフロア二重床支持脚や各種金属金具をモルタル面、防塵塗装仕上げ面へ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他接着剤
  • 色:
    淡黄色
  • トラスココード:
    132-5898
  • 容量:
    10kg
  • JANコード:
    4545384281127
  • 色詳細:
    淡黄白色
  • 商品種類詳細:
    OAフロア、フリーアクセスフロア支持脚用接着剤
  • 材質(主成分):
    ポリウレタン樹脂系

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

28110100

1個

11,598( 12,758円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・OAフロア二重床支持脚や各種金属金具をモルタル面、防塵塗装仕上げ面へ接着施工するのに適しています。
・JIS A 5549 F☆☆☆☆です。
・JAIA 4VOC基準適合です。
【用途】
・【適用箇所】屋内の床面
【商品仕様】
・容量(kg):10
・外観:淡黄色ペースト状
・JANコード:4545384281127
・トラスココード:132-5898
・質量:10kg
【材質/仕上】
・ポリウレタン樹脂系
【セット内容/付属品】
・付属無し

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TILEMENT FU-7 10kgの型番28110100のページです。
型番28110100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TILEMENT FU-7 10kg

TILEMENT FU-7 10kg

    TILEMENT タイル用接着剤 ME-03 320ml

    TILEMENT タイル用接着剤 ME-03 320ml

      EMハバキ エコ

      EMハバキ エコ

        フロアウッドU

        フロアウッドU

          ドータイト(常温乾燥タイプ)

          ドータイト(常温乾燥タイプ)

            タックボンドプレミア

            タックボンドプレミア

              TILEMENT MS-850 エコパック 14kg

              TILEMENT MS-850 エコパック 14kg

                UV(紫外線)ファイバー照射装置

                UV(紫外線)ファイバー照射装置

                  接着剤 EM-100 3kg

                  接着剤 EM-100 3kg

                    接着剤 W-4

                    接着剤 W-4

                      スーパーウレタック

                      スーパーウレタック

                        PBN-1 ペットエース用接着剤

                        PBN-1 ペットエース用接着剤

                          メーカー タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント ケニス タイルメント タイルメント ヘンケル タイルメント タイルメント タイルメント アズワン
                          通常価格 11,598円 1,278円 3,487円 7,015円 13,498円 3,110円 17,246円 443,774円 2,252円 1,181円 6,238円 500円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   5日目   6日目   4日目   4日目   4日目   1日目  
                          商品種類 その他接着剤 接着剤1液タイプ - - - - 接着剤1液タイプ - - - 接着剤1液タイプ その他接着剤
                          淡黄色 その他 淡黄色 - その他 その他 その他 -
                          トラスココード 132-5898 132-5921 - - - - 132-5867 - - - - -
                          容量 10kg 320ml - 10kg - - 14kg - 3kg - - -
                          JANコード 4545384281127 4545384335349 - - - - 4545384247925 - - - - -

                          接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました