(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蝶プラ ビルポット角深型No5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

蝶プラ ビルポット角深型No5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
480円
税込単価
528円

【特長】・留具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。・フタには便利な日付メモリ...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    2.1~3.0
  • 容量詳細(L):
    2.3
  • トラスココード:
    135-5697
  • JANコード:
    4904881281045
  • 質量(g):
    205.000
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2:
    フタ:ポリエチレン
  • 奥行(mm):
    138
  • 高さ(mm):
    111
  • 幅(mm):
    195
  • 色:
    乳白色

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

281045

10

5個

480( 528円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・留具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。
・フタには便利な日付メモリー付です。
【商品仕様】
・195×138×111Hmm
・蝶プラ ビルポット角深型No5
・JANコード:4904881281045
・質量:205g
【材質/仕上】
・本体:ポリプロピレン
・フタ:ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蝶プラ ビルポット角深型No5の型番281045のページです。
型番281045に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蝶プラ ビルポット角深型No5

蝶プラ ビルポット角深型No5

    蝶プラ ビルポット角深型No8

    蝶プラ ビルポット角深型No8

      メーカー 蝶プラ工業 蝶プラ工業
      通常価格 480円 2,098円
      通常出荷日 4日目   6日目  
      容量(L) 2.1~3.0 10.1~
      容量詳細(L) 2.3 12.0
      トラスココード 135-5697 135-4080
      JANコード 4904881281045 4904881281007
      質量(g) 205.000 620.000

      蝶プラ ビルポット角深型No5のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      食品用容器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました