(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS大型 (SG) 機能レール  (片開き200kg・両開き400kgタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:27L02AS
OS大型 (SG) 機能レール (片開き200kg・両開き400kgタイプ) タイルカーペット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,415円
税込単価
13,657円

【特長】・特殊アルミ(A6N01)を使用したOSエコレール史上最高強度シリーズ...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

27L02AS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
カーブ半径(mm)
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

27L02AS

カーブレール
835-3596
4909055530127
2610.0
特殊アルミ(A6N01)●表面処理:アルマイト仕上げ
530
800×800

1個

12,415( 13,657円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊アルミ(A6N01)を使用したOSエコレール史上最高強度シリーズです。(一般的なアルミ材に比べ引張強さ比+50%以上です。)
【用途】
・大規模工場、倉庫、配送センターの軒先、大開口部での重量シートの吊り下げ。(雨・風除け、保温、保冷、防塵)
・工場・倉庫・作業場等の高さのある場所や外部に面した場所の間仕切カーテンの吊下げ。(保温、保冷、防風、防虫、防塵、防音、養生)
・緞帳、暗幕、重量カーテンの吊下げ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OS大型 (SG) 機能レール (片開き200kg・両開き400kgタイプ) の型番27L02ASのページです。
型番27L02ASに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OS大型 (SG) 機能レール  (片開き200kg・両開き400kgタイプ)

OS大型 (SG) 機能レール (片開き200kg・両開き400kgタイプ)

    ストリップ型間仕切り用ハンガー

    ストリップ型間仕切り用ハンガー

      ストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ 幅200mm・300mm

      ストリップ型間仕切りシート防虫オレンジ 幅200mm・300mm

        ストリップ型リブ付き間仕切りシート防虫オレンジ 幅200mm・300mm

        ストリップ型リブ付き間仕切りシート防虫オレンジ 幅200mm・300mm

          メーカー 岡田装飾金物 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
          通常価格 12,415円 670円 30,043円 39,664円
          通常出荷日 4日目~   1日目   1日目~   2日目~  
          種類 関連部品 関連部品 カーテン カーテン
          幅(mm) 45 - - -

          OS大型 (SG) 機能レール (片開き200kg・両開き400kgタイプ) のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          27L40AS
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          詳細タイプ トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 カーブ半径(mm) 長さ(mm)

          18,106円

          ( 19,917円 )
          1個 -

          4日目

          レール835-359549090555300424290.0特殊アルミ(A6005C)●表面処理:アルマイト仕上げ-4000

          カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました