(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーブミラー用注意標識 400×150mm スチール製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーブミラー用注意標識 400×150mm スチール製

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,481円
税込単価
3,829円

【特長】・ドライバーや歩行者に注意を促すためにカーブミラーの支柱に取り付ける注...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4932134055938
  • トラスココード:
    815-1551
  • 質量(g):
    400
  • 材質1:
    スチール
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 取付方法:
    裏面金具付(適合径:76.3)
  • 高さ(mm):
    400
  • 幅(mm):
    150

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:400×150mm
  • 材質:スチール(メラミン焼付)
  • 裏面金具付き(φ76.3mmポール用)
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

277620

4個

3,481( 3,829円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライバーや歩行者に注意を促すためにカーブミラーの支柱に取り付ける注意板です。
【用途】
・ドライバーや歩行者への注意喚起に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーブミラー用注意標識 400×150mm スチール製の型番277620のページです。
型番277620に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーブミラー用注意標識 400×150mm スチール製

カーブミラー用注意標識 400×150mm スチール製

    細パイプ支持サドル

    細パイプ支持サドル

      ステンレスベルト ラチェット方式

      ステンレスベルト ラチェット方式

        ナイキ 耐火金庫(ダイヤル式)

        ナイキ 耐火金庫(ダイヤル式)

          ステンレスベルト 細幅タイプ

          ステンレスベルト 細幅タイプ

            服装チェックミラー

            服装チェックミラー

              カーブミラー・丸型2面鏡 埋込 ステンレス製

              カーブミラー・丸型2面鏡 埋込 ステンレス製

                メーカー 日本緑十字社 信栄物産 信栄物産 ナイキ 信栄物産 ユニット 日本緑十字社
                通常価格 3,481円 491円 1,121円 450,217円 1,202円 16,972円 178,400円
                通常出荷日 4日目   3日目   2日目~   4日目   2日目   6日目~   4日目  
                その他 オプション オプション オプション - オプション - -
                JANコード 4932134055938 - - - - - -
                トラスココード 815-1551 - - - - - -
                質量(g) 400 - - - - - -
                材質1 スチール - - - - - -

                カーブミラー用注意標識 400×150mm スチール製のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました