(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーブミラー・角型1面鏡 壁面用 アクリル製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カーブミラー・角型1面鏡 壁面用 アクリル製

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
56,800円 ~ 86,000円
税込価格
62,480円 ~ 94,600円

【特長】・真空蒸着技術により製造された鏡面を使用し、メタクリル樹脂の優れた反射...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    角型
  • ミラー材質:
    アクリル
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    取り付けタイプ
  • 用途:
    屋内外両用
  • 注意板:
  • 詳細タイプ:
    金具付き壁面設置タイプ
  • 色:
    枠:オレンジ
  • 材質2:
    フード:ポリカーボネート
  • 材質3:
    取付金具:スチール
  • 取付仕様:
    ビス止め

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

カーブミラー・角型1面鏡 壁面用 アクリル製  製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
像大きさ(曲面R)
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4932134020028
815-1543
7500.0
3000
500
600

1個

56,800( 62,480円 )

4日目

4932134020035
815-1544
10500.0
3600
600
800

1個

86,000( 94,600円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空蒸着技術により製造された鏡面を使用し、メタクリル樹脂の優れた反射率や耐久性を活用した、明るく鮮明なカーブミラーです。
・樹脂製鏡面のため非常に軽量で、設置も容易です。
【用途】
・屋内・屋外兼用。
・車両の出入り口や通路の安全確認に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーブミラー・角型1面鏡 壁面用 アクリル製

カーブミラー・角型1面鏡 壁面用 アクリル製

    カーブミラー・丸型1面鏡 埋込 アクリル製

    カーブミラー・丸型1面鏡 埋込 アクリル製

      カーブミラー・丸型2面鏡 壁面用 アクリル製

      カーブミラー・丸型2面鏡 壁面用 アクリル製

        カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 アクリル製

        カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 アクリル製

          カーブミラー・角型1面鏡 壁面用 ステンレス製

          カーブミラー・角型1面鏡 壁面用 ステンレス製

            カーブミラー・角型2面鏡 壁面用 ステンレス製

            カーブミラー・角型2面鏡 壁面用 ステンレス製

              カーブミラー・丸型1面鏡 埋込 ステンレス製

              カーブミラー・丸型1面鏡 埋込 ステンレス製

                カーブミラー・丸型2面鏡 埋込 ステンレス製

                カーブミラー・丸型2面鏡 埋込 ステンレス製

                  カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 ステンレス製

                  カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 ステンレス製

                    平面ミラー(アクリル製)

                    平面ミラー(アクリル製)

                      カーブミラー アクリル製

                      カーブミラー アクリル製

                        ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

                        ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

                          駐車場用 FFミラー 接着タイプ

                          駐車場用 FFミラー 接着タイプ

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ ユニット コミー
                            通常価格 56,800円 84,500円 130,500円 54,000円 57,779円 106,818円 75,936円 178,400円 77,708円 1,760円 86,220円 2,527円 19,500円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   2日目  
                            ミラー形状 角型 - - 丸型 - - - - 丸型 - - 角型 角型
                            ミラー材質 アクリル - - アクリル - - - - ステンレス アクリル アクリル ガラス 特殊プラスチック
                            ミラー枚数 1枚 - - 1枚 - - - - 1枚 1枚 - 1枚 1枚
                            タイプ 取り付けタイプ - - 取り付けタイプ - - - - 取り付けタイプ 取り付けタイプ ポールタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ
                            用途 屋内外両用 - - 屋内外両用 - - - - 屋内外両用 室内専用 - 屋内外両用 屋内外両用

                            カーブミラー・角型1面鏡 壁面用 アクリル製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました