(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーブミラー・丸型2面鏡 壁面用 アクリル製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:277140
カーブミラー・丸型2面鏡 壁面用 アクリル製 オクナイガイリョウヨウアンゼンミラー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
130,500円 ~ 185,500円
税込価格
143,550円 ~ 204,050円

【特長】・真空蒸着技術により製造された鏡面を使用し、メタクリル樹脂の優れた反射...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    ビス止め

Loading...

製品特長・仕様

カーブミラー・丸型2面鏡 壁面用 アクリル製  製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
ミラー形状
ミラー材質
ミラー枚数
タイプ
用途
注意板
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
材質3
像大きさ(曲面R)
径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

277140

丸型
アクリル
2枚
取り付けタイプ
屋内外両用
金具付き壁面設置タイプ
枠:オレンジ
4932134019855
815-1536
29000.0
-
フード:ポリカーボネート
取付金具:スチール
3600
1000

1個

185,500( 204,050円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空蒸着技術により製造された鏡面を使用し、メタクリル樹脂の優れた反射率や耐久性を活用した、明るく鮮明なカーブミラーです。
・樹脂製鏡面のため非常に軽量で、設置も容易です。
【用途】
・屋内・屋外兼用。
・車両の出入り口や通路の安全確認に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーブミラー・丸型2面鏡 壁面用 アクリル製

カーブミラー・丸型2面鏡 壁面用 アクリル製

    カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 アクリル製

    カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 アクリル製

      カーブミラー・丸型1面鏡 埋込 アクリル製

      カーブミラー・丸型1面鏡 埋込 アクリル製

        カーブミラー・角型1面鏡 壁面用 アクリル製

        カーブミラー・角型1面鏡 壁面用 アクリル製

          カーブミラー・角型1面鏡 壁面用 ステンレス製

          カーブミラー・角型1面鏡 壁面用 ステンレス製

            カーブミラー・角型2面鏡 壁面用 ステンレス製

            カーブミラー・角型2面鏡 壁面用 ステンレス製

              カーブミラー・丸型1面鏡 埋込 ステンレス製

              カーブミラー・丸型1面鏡 埋込 ステンレス製

                カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 ステンレス製

                カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 ステンレス製

                  カーブミラー・丸型2面鏡 埋込 ステンレス製

                  カーブミラー・丸型2面鏡 埋込 ステンレス製

                    カーブミラー アクリル製

                    カーブミラー アクリル製

                      平面ミラー(アクリル製)

                      平面ミラー(アクリル製)

                        セイフティ防犯ミラー

                        セイフティ防犯ミラー

                          ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

                          ガレージミラー GMT(粘着テープ取付タイプ)

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット エスコ ユニット
                            通常価格 130,500円 54,000円 84,500円 56,800円 57,779円 106,818円 75,936円 77,708円 178,400円 86,220円 1,760円 4,800円 2,527円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            取付仕様 ビス止め ビス止め 埋め込みタイプ ビス止め ビス止め ビス止め 埋め込みタイプ ビス止め 埋め込みタイプ - - - -

                            カーブミラー・丸型2面鏡 壁面用 アクリル製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました