(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 アクリル製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 アクリル製

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
54,000円 ~ 86,800円  特別価格 
税込価格
59,400円 ~ 95,480円  特別価格 

【特長】・真空蒸着技術により製造された鏡面を使用し、メタクリル樹脂の優れた反射...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    丸型
  • ミラー材質:
    アクリル
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    取り付けタイプ
  • 用途:
    屋内外両用
  • 注意板:
  • 詳細タイプ:
    金具付き壁面設置タイプ
  • 色:
    枠:オレンジ
  • 材質2:
    フード:ポリカーボネート
  • 材質3:
    取付金具:スチール
  • 取付仕様:
    ビス止め

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

屋外の安全確認に
左右と下に一定範囲での角度調整が可能です。

※ミラーと壁取り付け金具のセットです。

  • サイズ
    277090(壁丸S60):径600mm
    277100(壁丸S80):径800mm
    277110(壁丸S100):径1,000mm

※曲率半径は壁丸S60=R2,200、壁丸S80=R3,000、壁丸S100=R3,600です。

使用方法・使用事例

シリーズ 使用方法
商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
像大きさ(曲面R)
径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
4932134019794
815-1531
7000.0
2200
600

1個

54,000( 59,400円 )

-

  • 注文停止中
4932134019800
815-1532
9000.0
3000
800

1個

64,300円

36,168

( 39,785円 )

-

  • 注文停止中
4932134019817
815-1533
13500.0
3600
1000

1個

86,800円

48,825

( 53,708円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空蒸着技術により製造された鏡面を使用し、メタクリル樹脂の優れた反射率や耐久性を活用した、明るく鮮明なカーブミラーです。
・樹脂製鏡面のため非常に軽量で、設置も容易です。
【用途】
・屋内・屋外兼用。
・車両の出入り口や通路の安全確認に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 アクリル製

カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 アクリル製

    カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 ステンレス製

    カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 ステンレス製

      カーブミラー・丸型2面鏡 壁面用 アクリル製

      カーブミラー・丸型2面鏡 壁面用 アクリル製

        オールステンレスタイプミラー

        オールステンレスタイプミラー

          小型カーブミラー(ステンレスタイプ)オレンジ 取付金具付

          小型カーブミラー(ステンレスタイプ)オレンジ 取付金具付

            カーブミラー・角型2面鏡 壁面用 ステンレス製

            カーブミラー・角型2面鏡 壁面用 ステンレス製

              カーブミラー・角型1面鏡 壁面用 ステンレス製

              カーブミラー・角型1面鏡 壁面用 ステンレス製

                カーブミラー・角型1面鏡 壁面用 アクリル製

                カーブミラー・角型1面鏡 壁面用 アクリル製

                  積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 支柱付き

                  積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ800 支柱付き

                    ジスミラー(電柱添架タイプ)

                    ジスミラー(電柱添架タイプ)

                      Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)

                      Φ60~350mm ミラー用取付金具(電柱用)

                        安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)フレキシブルアームで角度調整可能

                        安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)フレキシブルアームで角度調整可能

                          セイフティ防犯ミラー

                          セイフティ防犯ミラー

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 積水樹脂 積水樹脂 エスコ コミー ユニット
                            通常価格 54,000円 77,708円 130,500円 10,220円 14,600円 106,818円 57,779円 56,800円 70,323円 52,474円 3,380円 17,875円 4,800円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   8日目~   4日目   4日目   4日目   11日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ミラー形状 丸型 丸型 - - 丸型 - - 角型 丸型 丸型 - 丸型 丸型
                            ミラー材質 アクリル ステンレス - ステンレス ステンレス - - アクリル アクリル - - アクリル -
                            ミラー枚数 1枚 1枚 - 1枚 1枚 - - 1枚 1枚 - - 1枚 -
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - ポールタイプ ポールタイプ - - 取り付けタイプ スタンドタイプ ポールタイプ - 取り付けタイプ -
                            用途 屋内外両用 屋内外両用 - 屋内外両用 屋内外両用 - - 屋内外両用 - 屋内外両用 - 室内専用 -

                            カーブミラー・丸型1面鏡 壁面用 アクリル製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト