(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:275565
スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用) シリコーンケイグリス

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,335円
税込単価
1,469円

【特長】・モリブデンを高濃度に配合したリチウム複合(コンプレックス)グリースで...

詳細情報を確認する

  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×

Loading...

 
商品情報を表示

275565 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
ちょう度
JANコード
トラスココード
使用温度範囲(℃)
質量(g)
材質1
容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

275565

ジャバラ
灰黒
No.2
4906725275517
836-3292
-20~200
450.000
主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、二硫化モリブデン
0.4

2個

1,335( 1,469円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・モリブデンを高濃度に配合したリチウム複合(コンプレックス)グリースです。
・極圧性・耐荷重性・せん断安定性を実現しました。
・幅広い温度で使用できます。
【用途】
・加熱炉、乾燥炉の軸受に。
・その他装置機械の高温軸受に。
・熱風送風機など高温軸受に。
・製鉄の高温軸受に。
・製紙ドライヤーロールなど高温軸受に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用) の型番275565のページです。
型番275565に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用)

スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用)

    スミプレックス L-MO (耐熱耐水高荷重用)

    スミプレックス L-MO (耐熱耐水高荷重用)

      スミプレックスBN (耐熱・耐水・高荷重用)

      スミプレックスBN (耐熱・耐水・高荷重用)

        ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

        ハイモリグリース (耐熱・高荷重用)

          一般用リチウムグリース スミグリスBG 缶入リ

          一般用リチウムグリース スミグリスBG 缶入リ

            モリトングリース (高荷重用ベントングリース)

            モリトングリース (高荷重用ベントングリース)

              モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

              モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

                モリPSグリース (高荷重用ベントングリース)

                モリPSグリース (高荷重用ベントングリース)

                  スミグリスEP (高荷重用リチウムグリース)

                  スミグリスEP (高荷重用リチウムグリース)

                    モリウレアグリース (耐熱・高荷重用)

                    モリウレアグリース (耐熱・高荷重用)

                      ローテンプグリース (低温用グリース)

                      ローテンプグリース (低温用グリース)

                        スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                        スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

                          モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                          モリギヤコンパウンド900 (開放ギヤ用)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,335円 2,149円 1,613円 15,229円 4,005円 1,959円 1,566円 8,857円 820円 55,229円 27,443円 440円 59,580円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   4日目~   2日目~   4日目~   4日目~   4日目~   1日目~   4日目   4日目   6日目   4日目  
                            耐水性 - × - × × × -
                            耐熱性 - - - × - - × ×
                            耐食性 × - × × × × × × - - - × ×
                            耐アルカリ性 × - × × × × × × - - - × ×
                            耐寒性 × - × × × × × × - - × ×

                            スミプレックスPS (耐熱・耐水・高荷重用) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            275465
                            275475
                            275575
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 ちょう度 JANコード トラスココード 使用温度範囲(℃) 質量(g) 材質1 容量(kg)

                            1,335円

                            ( 1,469円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            ジャバラ灰黒No.14906725275418836-3291-20~200450.000主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、二硫化モリブデン0.4

                            42,424円

                            ( 46,666円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            --4906725275432134-4325---16

                            42,424円

                            ( 46,666円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            --4906725275531134-4334---16

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました