(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミプレックスBN (耐熱・耐水・高荷重用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミプレックスBN (耐熱・耐水・高荷重用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,669円 47,222円
税込単価
62,336円 51,944円

【特長】・ボロンナイトライド配合の焼付き防止性に優れる・リチウムコンプレックス...

詳細情報を確認する

  • 耐食性:
    ×
  • 耐アルカリ性:
    ×
  • 耐寒性:
    ×

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
耐水性
耐熱性
JANコード
トラスココード
容量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

275175

×
×
4906725275135
134-4322
16

1個

56,669円

47,222

( 51,944円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボロンナイトライド配合の焼付き防止性に優れる
・リチウムコンプレックス石けんグリース
・外観が淡色で周辺を著しく汚しません
・高温下でも固化せず、焼付き防止に優れた白色耐熱グリースです
【用途】
・加熱炉、乾燥炉の軸受に
・熱風送風機など高温軸受に
・製鉄の高温軸受に
・製紙ドライヤーロールなど高温軸受に
・その他装置機械の高温軸受に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スミプレックスBN (耐熱・耐水・高荷重用)の型番275175のページです。
型番275175に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミプレックスBN (耐熱・耐水・高荷重用)

スミプレックスBN (耐熱・耐水・高荷重用)

    スミテック F932M (フッ素グリース)

    スミテック F932M (フッ素グリース)

      スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

      スミグリスシャシー (一般用シャーシグリース)

        モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

        モリブデングリース(二硫化モリブデン配合)

          高真空グリース

          高真空グリース

            モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)0.4kg

            モリHDグリース(高荷重用リチウムグリース)0.4kg

              リチウムグリース

              リチウムグリース

                モリLGグリース (高荷重用リチウムグリース)

                モリLGグリース (高荷重用リチウムグリース)

                  ダイフロイルグリース(ダイフロングリース)50gチューブ

                  ダイフロイルグリース(ダイフロングリース)50gチューブ

                    モリサーム (耐熱・高荷重用)

                    モリサーム (耐熱・高荷重用)

                      モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

                      モリスピードグリース (高荷重用ベントン)

                        60g ブレーキグリース(ラバー兼用)

                        60g ブレーキグリース(ラバー兼用)

                          モリトングリース (高荷重用ベントングリース)

                          モリトングリース (高荷重用ベントングリース)

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 アズワン コクゴ 住鉱潤滑剤 アズワン 住鉱潤滑剤 コクゴ 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 エスコ 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,613円 65,188円 440円 1,000円 2,797円 1,948円 710円 1,412円 9,912円 1,925円 1,566円 1,190円 1,959円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   6日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~  
                            耐食性 × - × - - - - - - × × ×
                            耐アルカリ性 × - × - - - - - - - × × ×
                            耐寒性 × - × - - - - - × × ×

                            スミプレックスBN (耐熱・耐水・高荷重用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            275165
                            275265
                            275272
                            275275
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 耐水性 耐熱性 JANコード トラスココード 容量(kg)

                            1,613円

                            ( 1,774円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ジャバラ4906725275111868-23420.4

                            1,613円

                            ( 1,774円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            ジャバラ4906725275210868-23430.4

                            11,089円

                            ( 12,198円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            4906725275227868-23442.5

                            56,669円

                            ( 62,336円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4906725275234134-430316

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました