(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 下履き用手袋 男性用 (10双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川西 下履き用手袋 男性用 (10双入)【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,057円
税込単価
2,263円

【特長】・革手袋や使い捨て手袋の下ばき用に適しています。【用途】・精密機械工業...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ノンコート
  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    生成
  • JANコード:
    4906554274903
  • トラスココード:
    854-8300
  • 厚さ(mm):
    0.8
  • 手のひら周り(cm):
    17
  • 全長(cm):
    22
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    237.000
  • 材質1:
    綿100%

Loading...

製品特長・仕様

川西 下履き用手袋 男性用 (10双入) 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2749

1パック

10個入り

2,057( 2,263円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・革手袋や使い捨て手袋の下ばき用に適しています。
【用途】
・精密機械工業
【商品仕様】
・全長(cm)22
・手のひら周り(cm)17
・中指長さ(cm)8
・厚み:0.8mm
・JANコード:4906554274903
・トラスココード:854-8300
・質量:237g
【材質/仕上】
・綿100%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

川西 下履き用手袋 男性用 (10双入)の型番2749のページです。
型番2749に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川西 下履き用手袋 男性用 (10双入)

川西 下履き用手袋 男性用 (10双入)

    川西 下履き用手袋 女性用 (10双入)

    川西 下履き用手袋 女性用 (10双入)

      川西 純綿セームホック付 1P Lサイズ

      川西 純綿セームホック付 1P Lサイズ

        川西 純綿スムスマチなし 12双 Lサイズ

        川西 純綿スムスマチなし 12双 Lサイズ

          川西 純綿セームホック付 1P Mサイズ

          川西 純綿セームホック付 1P Mサイズ

            綿手袋

            綿手袋

              サニメントロング手袋

              サニメントロング手袋

                サニメントスーパーロング手袋

                サニメントスーパーロング手袋

                  綿手袋 S・Mサイズ(1打袋入)

                  綿手袋 S・Mサイズ(1打袋入)

                    004771113 綿手袋 #402

                    004771113 綿手袋 #402

                      メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 ウインセス アズワン アズワン コクゴ アズワン
                      通常価格 2,057円 1,997円 387円 1,415円 387円 1,747円 2,500円 3,714円 1,800円 890円
                      通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                      使用用途 作業用 作業用 品質管理用 品質管理用 品質管理用 品質管理用 使い捨て 使い捨て - 品質管理用
                      商品タイプ ノンコート インナータイプ スムス スムス スムス スムス その他 その他 - スムス
                      サイズ フリー フリー L L M - - - - M
                      生成 生成 ホワイト ホワイト ホワイト - - - - -
                      JANコード 4906554274903 4906554275207 4906554274538 4906554273531 4906554274521 - - - - -

                      川西 下履き用手袋 男性用 (10双入)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      インナー手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました