(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 純綿セームホック付 1P Mサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川西 純綿セームホック付 1P Mサイズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
387円
税込単価
426円

【特長】・綿100%で吸汗性に優れた商品です。・立体的な縫製でフィット感を高め...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    スムス
  • 仕様:
    マチナシ
  • サイズ:
    M
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4906554274521
  • トラスココード:
    854-8296
  • 厚さ(mm):
    0.5
  • 手のひら周り(cm):
    16.4
  • 全長(cm):
    22
  • 中指長さ(cm):
    7.9
  • 質量(g):
    24
  • 材質1:
    綿100%

Loading...

製品特長・仕様

川西 純綿セームホック付 1P Mサイズ 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2745-M

1個

387( 426円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿100%で吸汗性に優れた商品です。
・立体的な縫製でフィット感を高めます。
・手首ホック付です。
【用途】
・精密機械工業・品質管理・検品作業
【商品仕様】
・全長(cm)22
・手のひら周り(cm)16.4
・中指長さ(cm)7.9
・厚み:0.45mm
・JANコード:4906554274521
・トラスココード:854-8296
・質量:24g
【材質/仕上】
・綿100%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

川西 純綿セームホック付 1P Mサイズの型番2745-Mのページです。
型番2745-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川西 純綿セームホック付 1P Mサイズ

川西 純綿セームホック付 1P Mサイズ

    ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 L

    ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 L

      プランテックスグローブ スムス (マチなし)

      プランテックスグローブ スムス (マチなし)

        ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 M

        ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 M

          綿手袋

          綿手袋

            スムス手袋(マチ無)

            スムス手袋(マチ無)

              メーカー 川西工業 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ウインセス アズワン
              通常価格 387円 3,498円 523円 3,429円 1,747円 930円
              通常出荷日 7日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
              使用用途 品質管理用 - 作業用 - 品質管理用 品質管理用
              商品タイプ スムス - スムス - スムス スムス
              仕様 マチナシ - マチナシ - マチナシ マチナシ
              サイズ M - - - - -
              ホワイト - - - - -

              川西 純綿セームホック付 1P Mサイズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました