(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚革手袋ハイブリッド マグナム (当て付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

豚革手袋ハイブリッド マグナム (当て付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
973円
税込単価
1,070円

【特長】・通気性・弾力性に優れ、柔らかく指先までフィットします。・手の平部にA...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    手の甲部分:ポリエステル
  • 材質1:
    手のひら部分:豚革
  • 厚さ(mm):
    1.7
  • 色:
    ブラウン
  • 袖口タイプ:
    マジック

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2730-M

M
4518406127307
73.000
819-0563
19
21.5
8.0

1個

973( 1,070円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性・弾力性に優れ、柔らかく指先までフィットします。
・手の平部にA級豚革を使用し、当付で強度が抜群です。
【用途】
・運送、荷役、電気配線工事、建築、土木、日曜大工、ガーデニングなどの作業時。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豚革手袋ハイブリッド マグナム (当て付) の型番2730-Mのページです。
型番2730-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚革手袋ハイブリッド マグナム (当て付)

豚革手袋ハイブリッド マグナム (当て付)

    ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

    ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)320 M/L/LL

      ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)

      ミタニ #433フィットン(ブタレンジャーL)

        #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

        #438不ィットン(ブタレンジャー3L)

          ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

          ユニワールド 豚スエード革手袋(当て付)324 L

            革手袋牛クレスト ストレート

            革手袋牛クレスト ストレート

              牛本革 背縫い 黒当付

              牛本革 背縫い 黒当付

                革手袋牛クレスト 当付マジック

                革手袋牛クレスト 当付マジック

                  牛本革 背縫い 吟当付

                  牛本革 背縫い 吟当付

                    革手袋牛クレスト マジック

                    革手袋牛クレスト マジック

                      豚本革手袋 PL717

                      豚本革手袋 PL717

                        豚革 甲ナイロン

                        豚革 甲ナイロン

                          牛本革オイル加工手袋

                          牛本革オイル加工手袋

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ミタニ ミタニ ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド シモン 東和コーポレーション(トワロン) ユニワールド
                            通常価格 897円 674円 1,143円 1,582円 657円 1,069円 549円 1,269円 993円 1,188円 1,309円 801円 676円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            材質2 手の甲部分:ポリエステル - - - 内側:綿、その他 - - - - - - - -
                            材質1 手のひら部分:豚革 豚革 - - 豚革 牛クレスト革 牛床革 牛クレスト革 牛床革 牛クレスト革 - - 牛床革
                            厚さ(mm) 1.7 0.7 - - 1 0.8 1.3 0.8 1.3 0.8 - - 1.3
                            ブラウン ホワイト - - ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - - -
                            袖口タイプ マジック マジック - - マジック - - マジック - マジック - - -

                            豚革手袋ハイブリッド マグナム (当て付) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2730-L
                            2730-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            973円

                            ( 1,070円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            L451840612731476.000819-05642022.58.5

                            897円

                            ( 987円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL451840612732178.000819-056521.023.59.0

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました