(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.1~1.0 枚数10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.1~1.0 枚数10

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,489円
税込単価
22,538円

【特長】・机のコーナー等の角溝型のR部測定が迅速に出来ます【用途】・測定に【商...

詳細情報を確認する

  • 枚数(枚):
    10
  • JANコード:
    4560119670267
  • 質量(g):
    50.000
  • トラスココード:
    838-0593
  • 材質1:
    SPCC
  • 測定範囲(mm):
    0.1~1.0

(i)ご注意

  • サビ
  • サビ

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

272MAA

1個

20,489( 22,538円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・机のコーナー等の角溝型のR部測定が迅速に出来ます
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・0.6×14×32
・0.1~1.0R(0.1トビ)凸凹一体型10枚組
・フジ ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.1~1.0 枚数10
・JANコード:4560119670267
・トラスココード:838-0593
・質量:50g
【材質/仕上】
・SPCC

(i)ご注意

  • サビ
  • サビ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.1~1.0 枚数10の型番272MAAのページです。
型番272MAAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.1~1.0 枚数10

ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.1~1.0 枚数10

    フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ23.0~30.0 枚数8

    フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ23.0~30.0 枚数8

      フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

      フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

        フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ2.1~3.0 枚数20

        フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ2.1~3.0 枚数20

          フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ13.0~22.0 枚数10

          フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ13.0~22.0 枚数10

            フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

            フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

              フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ1.1~2.0 枚数20

              フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ1.1~2.0 枚数20

                ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.75~5.0 枚数18

                ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.75~5.0 枚数18

                  トラスコ中山 ラジアスゲージ 272

                  トラスコ中山 ラジアスゲージ 272

                    ラジアスゲージ円型 測定サイズ0.1~1.0 枚数20

                    ラジアスゲージ円型 測定サイズ0.1~1.0 枚数20

                      フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

                      フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

                        フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ1.1~2.0 枚数20

                        フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ1.1~2.0 枚数20

                          フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

                          フジ ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

                            メーカー フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール トラスコ中山 フジツール フジツール フジツール フジツール
                            通常価格 20,489円 17,991円 30,620円 18,810円 14,568円 53,222円 18,860円 7,200円 6,180円 20,489円 53,222円 22,518円 33,114円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目  
                            枚数(枚) 10 8 20 20 10 20 20 18 - 20 20 20 20
                            JANコード 4560119670267 4560119670328 4560119670335 4560119670281 4560119670311 4560119670342 4560119670274 4560119670298 - 4560119670137 4560119670229 4560119670144 4560119670212
                            質量(g) 50.000 620.000 1250.000 50.000 400.000 1500.000 50.000 60.000 - 60.000 1300.000 60.000 1300.000
                            トラスココード 838-0593 838-0596 732-2356 838-0589 838-0595 732-2364 838-0588 838-0592 - 838-0556 732-2259 838-0551 732-2241
                            材質1 SPCC SPCC SPCC SUS430 SPCC SPCC SUS430 SPCC - SPCC SPCC SUS430 SPCC

                            ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.1~1.0 枚数10のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラジアスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました