(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ0.75~5.0 枚数18

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ0.75~5.0 枚数18

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,534円
税込単価
19,287円

【特長】・机のコーナー、重箱の隅などの角溝Rを測定できます。・高精度焼入品です...

詳細情報を確認する

  • 枚数(枚):
    18
  • JANコード:
    4560119670366
  • 質量(g):
    90.000
  • トラスココード:
    838-0590
  • 材質1:
    SK3
  • 測定範囲(mm):
    0.75~5.0

(i)ご注意

  • サビ

型番

272HRMA 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

272HRMA

1個

17,534( 19,287円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・机のコーナー、重箱の隅などの角溝Rを測定できます。
・高精度焼入品です。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・0.6×14×32
・0.75~5.0R(0.25トビ)凸凹一体型18枚組材質:SK焼入鋼
・フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ0.75~5.0 枚数18
・JANコード:4560119670366
・トラスココード:838-0590
・質量:90g
【材質/仕上】
・SK3

(i)ご注意

  • サビ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ0.75~5.0 枚数18の型番272HRMAのページです。
型番272HRMAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ0.75~5.0 枚数18

フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ0.75~5.0 枚数18

    フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ5.5~13.0 枚数16

    フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ5.5~13.0 枚数16

      フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数9

      フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数9

        フジ ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数18

        フジ ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ0.2~1.0 枚数18

          ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ1.0~7.0 枚数34

          ラジアスゲージ円型高精度焼入品 測定サイズ1.0~7.0 枚数34

            フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ1.1~2.0 枚数20

            フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ1.1~2.0 枚数20

              フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

              フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ41.0~50.0 枚数20

                ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.75~5.0 枚数18

                ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.75~5.0 枚数18

                  フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ2.1~3.0 枚数20

                  フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ2.1~3.0 枚数20

                    フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ23.0~30.0 枚数8

                    フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ23.0~30.0 枚数8

                      フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ13.0~22.0 枚数10

                      フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ13.0~22.0 枚数10

                        フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

                        フジ ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ31.0~40.0 枚数20

                          ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.1~1.0 枚数10

                          ラジアスゲージ角型 測定サイズ0.1~1.0 枚数10

                            メーカー フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール
                            通常価格 17,534円 21,029円 22,832円 25,008円 19,887円 18,860円 53,222円 7,200円 18,810円 17,991円 14,568円 30,620円 20,489円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            枚数(枚) 18 16 9 18 34 20 20 18 20 8 10 20 10
                            JANコード 4560119670366 4560119670373 4560119670359 4560119670236 4560119670243 4560119670274 4560119670342 4560119670298 4560119670281 4560119670328 4560119670311 4560119670335 4560119670267
                            質量(g) 90.000 190.000 80.000 90.000 120.000 50.000 1500.000 60.000 50.000 620.000 400.000 1250.000 50.000
                            トラスココード 838-0590 838-0591 732-2348 732-2232 838-0553 838-0588 732-2364 838-0592 838-0589 838-0596 838-0595 732-2356 838-0593
                            材質1 SK3 SK3 SK3 SK3 SK3 SUS430 SPCC SPCC SUS430 SPCC SPCC SPCC SPCC

                            フジ ラジアスゲージ角型高精度焼入品 測定サイズ0.75~5.0 枚数18のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラジアスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました