(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

豚革手袋ハイブリッド フレックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2710-L
豚革手袋ハイブリッド フレックス ブタガワテブクロハイブリッド フレックス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
832円
税込単価
915円

【特長】・通気性・弾力性に優れ、柔らかく指先までフィットします。・当付部分に豚...

詳細情報を確認する

  • 材質2:
    手の甲部分:ポリエステル
  • 材質1:
    手のひら部分:ポリエステル、豚革
  • 厚さ(mm):
    1.7
  • 色:
    ブルー
  • 袖口タイプ:
    マジック

Loading...

 
カタログを表示

2710-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
質量(g)
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2710-L

L
4518406127116
76.000
819-0558
20
22.5
8.5

1個

832( 915円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性・弾力性に優れ、柔らかく指先までフィットします。
・当付部分に豚革を使用しているので強度も抜群です。
【用途】
・運送、荷役、電気配線工事、建築、土木、日曜大工、ガーデニングなどの作業時。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豚革手袋ハイブリッド フレックス の型番2710-Lのページです。
型番2710-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

豚革手袋ハイブリッド フレックス

豚革手袋ハイブリッド フレックス

    人工皮革手袋 豚革当付

    人工皮革手袋 豚革当付

      ユニワールド 豚クレスト革手袋(背抜き)KS360 M/L/LL

      ユニワールド 豚クレスト革手袋(背抜き)KS360 M/L/LL

        豚スエード革手袋(背抜き当て付)

        豚スエード革手袋(背抜き当て付)

          合成皮革手袋MPファイバー

          合成皮革手袋MPファイバー

            人工皮革手袋 クッショングリップ

            人工皮革手袋 クッショングリップ

              スマホ対応PU手袋

              スマホ対応PU手袋

                人工皮革手袋 メッシュ

                人工皮革手袋 メッシュ

                  電工フィットグローブ

                  電工フィットグローブ

                    牛本革オイル加工手袋

                    牛本革オイル加工手袋

                      ユタカメイク 豚クレスト革手袋 560 M/L

                      ユタカメイク 豚クレスト革手袋 560 M/L

                        人工皮革手袋 背抜き

                        人工皮革手袋 背抜き

                          ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

                          ユニワールド 牛本革オイル加工手袋(吟当付)KS-411 M/L

                            メーカー ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド シモン おたふく手袋 ユニワールド DENSAN ユニワールド ユニワールド ユニワールド ユニワールド
                            通常価格 762円 971円 768円 657円 984円 1,554円 863円 973円 1,422円 676円 937円 909円 1,036円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            材質2 手の甲部分:ポリエステル 手甲部:ポリエステル 甲部:ポリエステル 甲部:ポリエステル 手甲部:ポリエステル - - 手甲部:ポリエステル - - 甲部:綿、その他 手甲部:ポリエステル -
                            材質1 手のひら部分:ポリエステル、豚革 手のひら部:マイクロファイバー(ナイロン)、豚革 豚クレスト革 豚革 手のひら部:ポリウレタン - - 手のひら部:マイクロファイバー(ナイロン) - 牛床革 豚クレスト革 手のひら部:マイクロファイバー(ナイロン) 牛床革
                            厚さ(mm) 1.7 1.1 - 0.7 0.65 - - 1.1 - 1.3 0.7 0.7 1.3
                            ブルー ブラック ブラック/ホワイト ブラック - - - ブラック - - ホワイト - -
                            袖口タイプ マジック - マジック マジック マジック - - マジック - - ゴム マジック -

                            豚革手袋ハイブリッド フレックス のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2710-LL
                            2710-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード 質量(g) トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            762円

                            ( 838円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL451840612712377.000819-055921.023.59.0

                            831円

                            ( 914円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M451840612710976.000819-05571921.58.0

                            革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました