(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

川西 純綿スムスマチなし 12双 Lサイズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

川西 純綿スムスマチなし 12双 Lサイズ【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,415円
税込単価
1,557円

【特長】・綿100%で吸汗性に優れた商品です。【用途】・精密機械工業・品質管理...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    品質管理用
  • 商品タイプ:
    スムス
  • 仕様:
    マチナシ
  • サイズ:
    L
  • 色:
    ホワイト
  • JANコード:
    4906554273531
  • トラスココード:
    854-8291
  • 厚さ(mm):
    0.5
  • 手のひら周り(cm):
    19
  • 全長(cm):
    23
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    220
  • 材質1:
    綿100%

Loading...

製品特長・仕様

川西 純綿スムスマチなし 12双 Lサイズ 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2710-L

1パック

12個入り

1,415( 1,557円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿100%で吸汗性に優れた商品です。
【用途】
・精密機械工業・品質管理・検品作業
【商品仕様】
・全長(cm)22.5
・手のひら周り(cm)19
・中指長さ(cm)7.9
・厚み:0.5mm
・JANコード:4906554273531
・トラスココード:854-8291
・質量:220g
【材質/仕上】
・綿100%

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

川西 純綿スムスマチなし 12双 Lサイズの型番2710-Lのページです。
型番2710-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

川西 純綿スムスマチなし 12双 Lサイズ

川西 純綿スムスマチなし 12双 Lサイズ

    川西 純綿セームホック付 1P Lサイズ

    川西 純綿セームホック付 1P Lサイズ

      川西 純綿セームホック付 1P Mサイズ

      川西 純綿セームホック付 1P Mサイズ

        川西 下履き用手袋 女性用 (10双入)

        川西 下履き用手袋 女性用 (10双入)

          川西 下履き用手袋 男性用 (10双入)

          川西 下履き用手袋 男性用 (10双入)

            ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 L

            ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 L

              ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 M

              ミドリ安全 綿スムス(マチ付)12双入 M

                9103 純綿スムス手袋 マチつき

                9103 純綿スムス手袋 マチつき

                  9102 純綿スムス手袋 マチなし

                  9102 純綿スムス手袋 マチなし

                    スムス手袋 マチなし 12双

                    スムス手袋 マチなし 12双

                      綿手袋

                      綿手袋

                        メーカー 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 川西工業 ミドリ安全 ミドリ安全 カジメイク カジメイク 川西工業 ウインセス
                        通常価格 1,415円 387円 387円 1,997円 2,057円 3,498円 3,429円 1,542円 924円 1,214円 1,747円
                        通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                        使用用途 品質管理用 品質管理用 品質管理用 作業用 作業用 - - 作業用 作業用 - 品質管理用
                        商品タイプ スムス スムス スムス インナータイプ ノンコート - - スムス スムス - スムス
                        仕様 マチナシ マチナシ マチナシ - - - - - マチナシ - マチナシ
                        サイズ L L M フリー フリー - - - - - -
                        ホワイト ホワイト ホワイト 生成 生成 - - - - ホワイト -

                        川西 純綿スムスマチなし 12双 Lサイズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました